Abgekündigt

Extech EX411

8 Function True RMS Professional MultiMeter

The Extech EX411 offers multiple functions so you can carry one meter into the field instead of several. The manual ranging EX411 measures AC/DC voltage and current, resistance, diode, and continuity, all with ± 0.5 percent basic accuracy. The unit has low current capability, measuring down to 0.1 µA, and features input fuse protection and misconnection warnings. A Type K thermometer is built in for surface or air temperature measurements. Comes with CAT III test leads, stand, hanging strap, holster with builti n test lead storage, Type K bead wire temperature probe, and battery.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Diodentest Yes
Durchgang Yes
Echteffektivwert (TRMS) Yes
Gleichspannung 0.1mV to 1000V
Gleichspannung Grundgenauigkeit ±0.3%
Gleichstrom Grundgenauigkeit ±0.5%
Gleichstromstärke 0.1µA to 20A
Temperatur (Typ K) Max. Auflösung -4 to 1382 °F (-20 to 750 °C)
Wechselspannung 1mV to 750V
Wechselspannung Grundgenauigkeit ±0.5%
Wechselstrom 0.1mA to 20A
Wechselstrom Grundgenauigkeit ±0.5%
Widerstand 0.1Ω to 20MΩ
Weitere Details
Abmessungen 7.4 × 3.2 × 2" (187 × 81 × 50mm)
Garantie 2 years
Gewicht 0.75lbs (342g)
Sicherheitskategorie CATIII - 600V, CATIV - 1000V
Stromversorgung 1 × 9V battery
Zertifizierungen UL

Ressourcen und Support

User Manual

Extech EX411 User Manual

Datasheet

Extech EX4xx Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.