Abgekündigt

Extech EX420

11 Function Professional MultiMeter

The Extech EX420 is a compact, 11 Function Professional Multimeter. The EX420 measures AC/DC voltage and current, resistance, diode, continuity, and frequency, all with ± 0.3 percent basic accuracy. It can also capture Type K temperature readings. These numerous functions enable professionals to carry one meter into the field instead of several. Featuring a large, backlit LCD screen (4,000 count) with easy to read digits, the EX420 provides high resolution over wide ranges, low current measuring down to 0.1 µA, and input fuse protection with misconnection warnings. Complete with CAT III test leads, multi position tilt stand, velcro hanging strap, holster with built-in test lead storage, Type K bead wire temperature probe, 9 V battery, and user manual.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Diodentest Yes
Durchgang Yes
Echteffektivwert (TRMS) Yes
Frequenz 0.001Hz to 10MHz
Gleichspannung 0.1mV to 1000V
Gleichspannung Grundgenauigkeit ±0.3%
Gleichstromstärke 0.1µA to 20A
Kapazität 0.01nF to 100ΩF
Tastgrad 0.1% to 99.9%
Temperatur (Typ K) Max. Auflösung -4 to 1382°F (-20 to 750°C)
Wechselspannung 0.1mV to 750V
Wechselstrom 0.1µA to 20A
Widerstand 0.1Ω to 40MΩ
Weitere Details
Abmessungen 7.4 × 3.2 × 2" (187 × 81 × 50mm)
Garantie 2 years
Gewicht 0.75lbs (342g)
Sicherheitskategorie CATIII - 600V, CATIV - 1000V
Stromversorgung 1 × 9V battery
Zertifizierungen UL

Ressourcen und Support

User Manual

Extech EX420 User Manual

Datasheet

Extech EX4xx Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.