Abgekündigt

Extech EX430

11 Function True RMS Professional MultiMeter

The Extech EX430 True RMS Autoranging Multimeter is a professional grade, True RMS Multimeter capable of performing a wide range of measurements. Functions include AC/DC voltage to 600 V, AC/DC current to 20 A, resistance to 40 M, continuity, and diode test. It also includes a Type K thermometer function for contact or air temperature measurements from -20°C to 750°C (-4°F to 1832°F). Advanced functions include capacitance, frequency, and duty cycle. The meter comes complete with test leads, Type K temperature probe, 9 V battery, protective holster, adjustable tilt stand, and velcro hanging strap.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Diodentest Yes
Durchgang Yes
Echteffektivwert (TRMS) Yes
Frequenz 0.001Hz to 10MHz
Gleichspannung 0.1mV to 1000V
Gleichspannung Grundgenauigkeit ±0.3%
Gleichstromstärke 0.1µA to 20A
Kapazität 0.01nF to 100µF
Tastgrad 0.1% to 99.9%
Temperatur (Typ K) Max. Auflösung -4 to 1382°F (-20 to 750°C)
Wechselspannung 0.1mV to 750V
Wechselstrom 0.1µA to 20A
Widerstand 0.1Ω to 40MΩ
Weitere Details
Abmessungen 7.4 × 3.2 × 2" (187 × 81 × 50mm)
Garantie 3 years
Gewicht 0.75lbs (342g)
Sicherheitskategorie CATIII - 600V, CATIV - 1000V
Stromversorgung 1 × 9V battery
Zertifizierungen UL

Ressourcen und Support

User Manual

Extech EX430 User Manual

Datasheet

Extech EX4xx Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.