Abgekündigt

Extech EX470

12 Function True RMS Professional MultiMeter + InfraRed Thermometer

The Extech EX470 True RMS Multimeter and Infrared Thermometer with 2 Type K remote probes is the perfect meter for HVAC or plant maintenance. The IR thermometer measures surface temperature from -20°C to 270°C (-4°F to 518°F) without contact. The built-in laser pointer centers the measuring area. Multimeter functions include AC/DC voltage to 600 V, AC/DC current to 20 A, resistance to 40 MOhm, continuity, and diode test. It also includes a Type K thermometer for contact or air temperature measurements from -20°C to 750°C (-4°F to 1832°F). Advanced functions include capacitance, frequency, and duty cycle. The meter comes complete with test leads, Type K temperature probe, 9 V battery, protective holster, adjustable tilt stand, and velcro hanging strap.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Echteffektivwert (TRMS) Yes
Frequenz 0.001Hz to 10MHz
Gleichspannung 0.1mV to 1000V
Gleichspannung Grundgenauigkeit ±0.3%
Gleichstromstärke 0.1µA to 20A
Kapazität 0.01nF to 100µF
Tastgrad 0.1% to 99.9%
Temperatur (IR) Grundgenauigkeit 58 to 518°F (-50 to 270°C)
Temperatur (Typ K) Max. Auflösung -4 to 1382°F (-20 to 750°C)
Wechselspannung 0.1mV to 750V
Wechselstrom 0.1µA to 20A
Widerstand 0.1Ω to 40MΩ
Weitere Details
Abmessungen 7.25 × 3.25 × 2.25" (184 × 83 × 57mm)
Garantie 3 years
Gewicht 12.3oz (349g)
Sicherheitskategorie CATIII - 1000V, CATIV - 600V
Stromversorgung 1 × 9V battery
Zertifizierungen CE, UL

Ressourcen und Support

User Manual

Extech EX470 User Manual

Datasheet

Extech EX4xx Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.