Abgekündigt

Extech EX503

10 Function Heavy Duty Industrial MultiMeter

The Extech EX503 offers an array of must-have multimeter measurements including capacitance, frequency (dual sensitivity for electrical and electronic applications), diode test, and continuity. Other features include data hold and relative hold, and manual or auto-ranging modes. The latter automatically adjusts the measurement range based on the detected source such as electrical components and electronic equipment. The meter features 0.5 percent accuracy and a CAT IV-600-volt safety rating, protecting users even on outdoor wiring. Includes double-molded test leads, magnetic hanging strap, 9-volt battery, carrying case, and user manual.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Diodentest Yes
Durchgang Yes
Echteffektivwert (TRMS) Yes
Frequenz Electrical: 5Hz to 1kHz, Electronic: 0.001Hz to 10 MHz
Gleichspannung 0.1mV to 1000V
Gleichstromstärke 0.1µA to 10A
Kapazität 0.01nF to 100ΩF
Tastgrad 0.1 to 99.9%
Wechselspannung 0.1mV to 1000V
Wechselstrom 0.1µA to 10A
Widerstand 0.1Ωto 40MΩ
Weitere Details
Abmessungen 7.25 × 3.25 × 2.25" (184 × 83 × 57mm)
Display 4000-count segment LCD
Garantie 3 years
Gewicht 12.3oz (349g)
IP-Schutzart IP67
Sicherheitskategorie CATIII - 1000V, CATIV - 600V
Stromversorgung 1 × 9V battery
Zertifizierungen CE, UL, NIST

Ressourcen und Support

User Manual

Extech EX503 Bedienungsanleitung

User Manual

Extech EX503 User Manual

Certification

Extech EX503 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech EX5xx Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb