Abgekündigt

Extech EX505

Industrielles Hochleistungs-Echt-Effektivwert-Multimeter mit 11 Funktionen

Dieses industrielle Hochleistungs-Echt-Effektivwert-Multimeter misst AC/DC-Spannung (1000 V) und Strom (10 A), Widerstand (40 MOhm), Kapazität (100 µF), Frequenz mit zwei Empfindlichkeitsbereichen (elektrisch 1 kHz/elektronisch 10 MHz) und Temperaturmessung mit Typ K (-20 bis 750 °C (-4 bis 1382 °F)). Es verfügt über ein hintergrundbeleuchtetes LCD mit 4.000 Zählwerten, eine Grundgenauigkeit von 0,5 %, Relativ-/Messwertbereich und automatische Abschaltung mit Deaktivierung. Wird vollständig mit Prüfleitungen, Magnet-Hängeband, Perlendraht-Temperatursonden vom Typ K, Tragetasche und 9-V-Batterie geliefert.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Diodentest Ja
Durchgang Ja
Echteffektivwert (TRMS) Ja
Frequenz Elektrische Merkmale: 5 Hz bis 1 kHz, elektronisch: 0,001 Hz bis 10 MHz
Gleichspannung 0,1 mV bis 1000 V
Gleichstromstärke 0,1 µA bis 10 A
Kapazität 0,01 nF bis 100 µF
Tastgrad 0,1 bis 99,9 %
Temperatur (Typ K) Max. Auflösung -20 bis 750 °C)
Wechselspannung 0,1 mV bis 1000 V
Wechselstrom 0,1 µA bis 10 A
Widerstand 0,1 Ω bis 40 MΩ
Weitere Details
Abmessungen 184 × 83 × 57 mm (7,25 × 3,25 × 2,25 Zoll)
Display Segment-LCD mit Zahlen bis 4000
Garantie 3 Jahre
Gewicht 349 g (12,3 oz)
IP-Schutzart IP67
Sicherheitskategorie CAT III – 1000 V, CAT IV – 600 V
Stromversorgung 1 9-V-Batterie
Zertifizierungen CE, UL, NIST

Ressourcen und Support

User Manual

Extech EX505 User Manual

Certification

Extech EX505 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech EX5xx Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.