Discontinued

Extech EX505

Industrielles Hochleistungs-Echt-Effektivwert-Multimeter mit 11 Funktionen

Product Variations

Dieses industrielle Hochleistungs-Echt-Effektivwert-Multimeter misst AC/DC-Spannung (1000 V) und Strom (10 A), Widerstand (40 MOhm), Kapazität (100 µF), Frequenz mit zwei Empfindlichkeitsbereichen (elektrisch 1 kHz/elektronisch 10 MHz) und Temperaturmessung mit Typ K (-20 bis 750 °C (-4 bis 1382 °F)). Es verfügt über ein hintergrundbeleuchtetes LCD mit 4.000 Zählwerten, eine Grundgenauigkeit von 0,5 %, Relativ-/Messwertbereich und automatische Abschaltung mit Deaktivierung. Wird vollständig mit Prüfleitungen, Magnet-Hängeband, Perlendraht-Temperatursonden vom Typ K, Tragetasche und 9-V-Batterie geliefert.

Resources & Support

Certification

Extech EX505 Declaration of Conformity

User Manual

Extech EX505 User Manual

Datasheet

Extech EX5xx Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb