Abgekündigt

Extech EX520

Hochleistungsfähiges True RMS Industrial MultiMeter mit 11 Funktionen

Das robuste, zweifach umspritzte Gehäuse des Messgeräts wurde für raue Umgebungen und Anwendungen entwickelt, entspricht IP67 (wasser- und staubdicht) und ist bis zu 2 m sturzfest. Das große, beleuchtete LCD-Display zeigt einen vierstelligen Messwert (bis 6.000) an. Das EX520 bietet verschiedene Maßangaben, auf die Sie nicht mehr verzichten wollen. Das Messgerät verfügt über eine Genauigkeit von 0,09 % und eine CAT IV 600-Volt-Sicherheitsspezifikation, die den Benutzer auch bei Außenverkabelung schützt. Das Produkt umfasst eine 3-Jahres-Garantie, doppelt umspritzte Messleitungen, eine 9-V-Batterie, ein Magnet-Hängeband, einen Temperaturfühler und eine Tragetasche.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Diodentest 2,8 V
Durchgang Ja
Echteffektivwert (TRMS) Ja
Frequenz Elektrische Merkmale: 10 Hz bis 400 Hz, elektronisch: 0,001 Hz bis 40 MHz
Gleichspannung 0,1 mV bis 1.000 V
Gleichstromstärke 0,1 µA bis 20 A
Kapazität 0,01 nF bis 1.000 µF
Tastgrad 0,1 bis 99,9 %
Temperatur (Typ K) Max. Auflösung -20 bis 750 °C)
Wechselspannung 1 mV bis 1.000 V
Wechselstrom 0,1 µA bis 20 A
Widerstand 0,1 Ω bis 40 MΩ
Weitere Details
Abmessungen 184 × 83 × 57 mm
Display Segment-LCD mit Zahlen bis 6.000
Garantie 3 Jahre
Gewicht 349 g
IP-Schutzart IP67
Sicherheitskategorie CAT III – 1000 V, CAT IV – 600 V
Stromversorgung 1 × 9-V-Batterie
Zertifizierungen CE, UL, NIST

Ressourcen und Support

User Manual

Extech EX520 User Manual GB

User Manual

Extech EX520 User Manual

Certification

Extech EX520 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech EX5xx Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.