Extech EX520-S
Industrial MultiMeter Test Kit
The Extech EX520-S is an Industrial Multimeter Test Kit featuring the 6000 count CAT IV True RMS Industrial Autoranging Digital Multimeter. Along with that it also includes a Type K Thermocouple bead probe that measures -30°C to 300°C (-22°F to 572°F), Electrical Test Lead Kit with 8 pcs, hanging strap, and a magnet. Comes with a three year warranty.
Ressourcen und Support
Datasheet
Extech EX520-S EX530-KIT Datasheet
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.