Discontinued

Extech EX520

Hochleistungsfähiges True RMS Industrial MultiMeter mit 11 Funktionen

Product Variations

Das robuste, zweifach umspritzte Gehäuse des Messgeräts wurde für raue Umgebungen und Anwendungen entwickelt, entspricht IP67 (wasser- und staubdicht) und ist bis zu 2 m sturzfest. Das große, beleuchtete LCD-Display zeigt einen vierstelligen Messwert (bis 6.000) an. Das EX520 bietet verschiedene Maßangaben, auf die Sie nicht mehr verzichten wollen. Das Messgerät verfügt über eine Genauigkeit von 0,09 % und eine CAT IV 600-Volt-Sicherheitsspezifikation, die den Benutzer auch bei Außenverkabelung schützt. Das Produkt umfasst eine 3-Jahres-Garantie, doppelt umspritzte Messleitungen, eine 9-V-Batterie, ein Magnet-Hängeband, einen Temperaturfühler und eine Tragetasche.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
AC Current 0,1 µA bis 20 A
AC Voltage 1 mV bis 1.000 V
Capacitance 0,01 nF bis 1.000 µF
Continuity Ja
DC Current 0,1 µA bis 20 A
DC Voltage 0,1 mV bis 1.000 V
Diode Test 2,8 V
Duty Cycle 0,1 bis 99,9 %
Frequency Elektrische Merkmale: 10 Hz bis 400 Hz, elektronisch: 0,001 Hz bis 40 MHz
Resistance 0,1Ω bis 40MΩ
Temperature [Type K] Max Resolution -20 bis 750 °C)
True RMS Ja
Weitere Details
Certifications CE, UL
Dimensions 184 × 83 × 57 mm
Display Segment-LCD mit Zahlen bis 6.000
IP Rating IP67
Power 1 × 9-V-Batterie
Safety Category CAT III – 1000 V, CAT IV – 600 V
Warranty 3 Jahre
Weight 349 g

Resources & Support

Certification

Extech EX520 Declaration of Conformity

User Manual

Extech EX520 User Manual

User Manual

Extech EX520 User Manual GB

Datasheet

Extech EX5xx Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb