Abgekündigt

Extech EX530

Industrielles Hochleistungs-Echt-Effektivwert-Multimeter mit 11 Funktionen

Das robuste Design und die Wasserdichtigkeit gemäß IP67-Norm machen das EX530 ideal für den Einsatz im Freien, auf Booten und in jeder rauen Industrieumgebung. Dieses verfügt über ein zweifach umspritztes Gehäuse und ist sturzsicher bis zu sechs Fuß mit einer Sicherheitseinstufung von CAT IV 600 V und CAT III 1000 V. Es misst AC/DC-Spannung und Strom, Widerstand, Kapazität, elektronische und elektrische Frequenz, Temperatur, 4 bis 20 mA und Einschaltdauer. Weitere Merkmale sind: 0,06 % Grundgenauigkeit, Durchgangssignal, Diodentest (2,8-V-Leerlaufspannung), 40.000 Zählwertauflösungen, hintergrundbeleuchtetes LCD mit Balkenanzeige, Spitzenwertspeicher, Min/Max-Werte, Relativ-Modus, Messwertspeicher und 1000-V-Eingangsschutz für alle Funktionen. Wird vollständig mit zweifach umspritzten Prüfleitungen, einem Temperaturfühler mit Perlendraht vom Typ K (-20 bis 250 °C / -4 bis 482 °F), einem Magnet-Hängeband, einer Tasche und einer 9-V-Batterie geliefert.

Echt-Effektivwert-DMM mit großer LCD-Anzeige mit 40.000 Zählwerten, Temperaturfunktion und wasserdichtem Gehäuse
AC/DC-Spannung und -Strom, Widerstand, Kapazität, Frequenz, Temperatur, Einschaltdauer, Diode/Durchgang
Vollständig mit zweifach umspritzten Prüfleitungen, Magnet-Hängeband, flexiblem Temperaturfühler (Typ K) und 9-V-Batterie

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Diodentest 2,8 V
Durchgang Ja
Echteffektivwert (TRMS) Ja
Frequenz Elektrische Merkmale: 40 Hz bis 400 Hz, elektronisch: 0,00 1Hz bis 100 MHz
Gleichspannung 0,01 mV bis 1000 V
Gleichstromstärke 0,01 µA bis 20 A
Kapazität 0,001 nF bis 40 mF
Tastgrad 0,1 bis 99,90%
Temperatur (Typ K) Max. Auflösung -20 bis 750 °C)
Wechselspannung 0,01 mV bis 1000 V
Wechselstrom 0,01 µA bis 20 A
Widerstand 0,01 Ω bis 40 MΩ
Weitere Details
Abmessungen 184 × 83 × 57 mm (7,25 × 3,25 × 2,25 Zoll)
Display Segment-LCD mit bis zu 40000 Zählungen
Garantie 3 Jahre
Gewicht 349 g (12,3 oz)
IP-Schutzart IP67
Sicherheitskategorie CAT III – 1000 V, CAT IV – 600 V
Stromversorgung 1 9-V-Batterie
Zertifizierungen CE, UL

Ressourcen und Support

User Manual

Extech EX530 Bedienungsanleitung

User Manual

Extech EX530 User Manual

Certification

Extech EX530 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech EX5xx Datasheet

User Manual

Extech EX530 User Manual GB

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.