Abgekündigt

Extech EX570

12 Function True RMS Industrial MultiMeter with IR Thermometer

The rugged Extech EX570 is ideal for industrial/plant maintenance and electrical contractors. It offers advanced multimeter functions, high accuracy (0.06%), True RMS precision plus an integrated infrared thermometer patented by Extech. The EX570 protects users with category IV-600 V and category III-1000 V safety ratings. It measures voltage, millivolt, current, resistance, capacitance, and frequency plus diode and continuity tests. Added functions include min/max, average, hold, relative, peak hold, and quick note memory for 3 readings. Thermocouple temperature readings are complemented by an infrared thermometer for safe, non-contact temperature measurement (30:1 distance to spot ratio). Built in IR simplifies the identification of overheating motors, electrical panels, and other components from a distance and without a separate thermometer. Complete with double-molded test leads, temperature probe, magnetic hanging strap, 9 V battery, and case.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Abstand-zu-Ziel-Verhältnis 30:1
Diodentest 2.8V
Durchgang Yes
Echteffektivwert (TRMS) Yes
Frequenz 0.0001Hz to 40MHz
Gleichspannung 0.01mV to 1000V
Gleichstromstärke 0.01µA to 20A
Kapazität 0.001nF to 10,000µF
Tastgrad 0.01 to 99.99%
Temperatur (IR) Grundgenauigkeit -22 to 1022°F (-30 to 550°C)
Temperatur (Typ K) Max. Auflösung -50 to 1382°F (-45 to 750°C)
Wechselspannung 0.01mV to 1000V
Wechselstrom 0.01µA to 20A
Widerstand 0.01Ω to 40MΩ
Weitere Details
Abmessungen 7.25 × 3.25 × 2.25" (184 × 83 × 57mm)
Display 40000-count segment LCD
Garantie 3 years
Gewicht 12.3oz (349g)
IP-Schutzart IP64
Sicherheitskategorie CATIII - 1000V, CATIV - 600V
Stromversorgung 1 × 9V battery
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

User Manual

Extech EX570 User Manual

Datasheet

Extech EX570 Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.