Abgekündigt

Extech EX613

400-A-Doppeleingangs-AC/DC-Strommesszange + NCV

Das EX613 ist eine 400-A-Doppeleingangs-AC/DC-Strommesszange mit integriertem berührungslosem Spannungsdetektor. Diese Echt–Effektivwert-AC/DC-Strommesszange verfügt über zwei Thermoelementeingänge für T1, T2, T1-T2-Differenztemperaturmessungen. Dieses DMM misst Wechsel-/Gleichspannung und Strom, Widerstand, Kapazität und Frequenz. Weitere Funktionen sind: DC-Mikroampere-Funktion für Flammenstabmessungen, Dioden-Leerlaufspannung von 2,8 V, Datenhaltung plus schnelle Spitzenwert-Haltung zur Erfassung von Stromstößen beim Motorstart und Kapazitätsmessung bis 40 mF. Das EX613 zeigt 40.000 Zählwerte auf dem LC-Display an und ist in ein robustes, doppelt vergossenes Gehäuse eingebaut. Wird vollständig mit Prüfleitungen, 9-V-Batterie, 2 Perlendraht-Temperaturmessfühler vom Typ K und Tragetasche geliefert.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
DC-Mikrostrom 4000 µA
DC-Mikrostrom Max. Auflösung 0,01 µA
Diodentest Ja
Durchgang Ja
Echteffektivwert (TRMS) Ja
Frequenz 40 MHz
Frequenz Max. Auflösung 0,001 Hz
Gleichspannung 600 V
Gleichspannung Max. Auflösung 0,01 mV
Gleichstrom Grundgenauigkeit ±1,5 %
Gleichstrom Max. Auflösung 10 mA
Gleichstromstärke 400,0 A
Kapazität 40 mF
Kapazität Max. Auflösung 0,01 nF
Tastgrad 0,5 bis 99,0 %
Temperatur (Typ K) Max. Auflösung -50 bis 1000 °C (-58 bis 1832 °F)
Wechselspannung 600 V
Wechselspannung Max. Auflösung 0,1 mV
Wechselstrom 400,0 A
Wechselstrom Grundgenauigkeit ±1,5 %
Wechselstrom Max. Auflösung 10 mA
Widerstand 40.000 MΩ
Widerstand Max. Auflösung 0,01Ω
Zangenöffnung 32 mm (1,25 Zoll), Leiter bis zu 500 M circ. mils
Weitere Details
Abmessungen 229 × 80 × 49 mm (9 × 3,1 × 1,9 Zoll)
Garantie 2 Jahre
Gewicht 303 g (10,7 oz)
Sicherheitskategorie CAT III – 600 V
Stromversorgung 1 9-V-Batterie
Zertifizierungen CE, ETL

Ressourcen und Support

User Manual

Extech EX613 User Manual

Datasheet

Extech EX6xx Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.