Discontinued

Extech EX613

400-A-Doppeleingangs-AC/DC-Strommesszange + NCV

Product Variations

Das EX613 ist eine 400-A-Doppeleingangs-AC/DC-Strommesszange mit integriertem berührungslosem Spannungsdetektor. Diese Echt–Effektivwert-AC/DC-Strommesszange verfügt über zwei Thermoelementeingänge für T1, T2, T1-T2-Differenztemperaturmessungen. Dieses DMM misst Wechsel-/Gleichspannung und Strom, Widerstand, Kapazität und Frequenz. Weitere Funktionen sind: DC-Mikroampere-Funktion für Flammenstabmessungen, Dioden-Leerlaufspannung von 2,8 V, Datenhaltung plus schnelle Spitzenwert-Haltung zur Erfassung von Stromstößen beim Motorstart und Kapazitätsmessung bis 40 mF. Das EX613 zeigt 40.000 Zählwerte auf dem LC-Display an und ist in ein robustes, doppelt vergossenes Gehäuse eingebaut. Wird vollständig mit Prüfleitungen, 9-V-Batterie, 2 Perlendraht-Temperaturmessfühler vom Typ K und Tragetasche geliefert.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
AC Current 400,0 A
AC Current Basic Accuracy ±1,5 %
AC Current Max Resolution 10 mA
AC Voltage 600 V
AC Voltage Max Resolution 0,1 mV
Capacitance 40 mF
Capacitance Max Resolution 0,01 nF
Continuity Ja
DC Current 400,0 A
DC Current Basic Accuracy ±1,5 %
DC Current Max Resolution 10 mA
DC Microcurrent 4000 µA
DC Microcurrent Max Resolution 0,01 µA
DC Voltage 600 V
DC Voltage Max Resolution 0,01 mV
Diode Test Ja
Duty Cycle 0,5 bis 99,0 %
Frequency 40 MHz
Frequency Max Resolution 0,001 Hz
Jaw Size 32 mm (1,25 Zoll), Leiter bis zu 500 M circ. mils
Resistance 40.000 MΩ
Resistance Max Resolution 0,01Ω
Temperature [Type K] Max Resolution -50 bis 1000 °C (-58 bis 1832 °F)
True RMS Ja
Weitere Details
Certifications CE, ETL
Dimensions 229 × 80 × 49 mm (9 × 3,1 × 1,9 Zoll)
Power 1 9-V-Batterie
Safety Category CAT III – 600 V
Warranty 2 Jahre
Weight 303 g (10,7 oz)

Resources & Support

User Manual

Extech EX613 User Manual

Datasheet

Extech EX6xx Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb