Abgekündigt

Extech EX622

400 A Doppeleingang-AC-Strommesszange + NCV + IR-Thermometer

Die Extech EX622 Doppeleingang-AC-Strommesszange verfügt über zwei Thermoelement-Eingänge für T1-, T2-, T1-T2-Differenztemperaturmessungen sowie ein integriertes Infrarot-Thermometer mit Laserpointer zur Lokalisierung heißer Stellen und NCV-Detektor. Zu den weiteren Funktionen gehören eine DC-Mikroampere-Funktion für Flammenstabmessungen, Dioden-Leerlaufspannung von 2,8 V, Datenhaltung plus schnelle Spitzenwert-Haltung zur Erfassung von Stromstößen beim Motorstart und Kapazitätsmessung bis 40 mF. Vollständig mit Prüfleitungen, 9-V-Batterie, zwei Perlendraht-Temperaturfühlern vom Typ K und Tragetasche.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Berührungsloser Spannungsprüfer (NCV) Ja
DC-Mikrostrom 4000 µA
DC-Mikrostrom Max. Auflösung 0,01 µA
Diodentest < 2,8 V
Echteffektivwert (TRMS) Ja
Frequenz 40 MHz
Frequenz Max. Auflösung 0,001 Hz
Gleichspannung 600 V
Gleichspannung Max. Auflösung 0,01 mV
Kapazität 10 pF bis 40.000 µF
Kapazität Max. Auflösung 0,01 nF
Tastgrad 0,5 bis 99,0 %
Temperatur (IR) Grundgenauigkeit -50 bis 270 °C (-58 bis 518 °F)
Temperatur (Typ K) Max. Auflösung -50 bis 1.000 °C (-58 bis 1.832 °F)
Wechselspannung 600 V
Wechselspannung Max. Auflösung 0,1 mV
Wechselstrom 400,0 A
Wechselstrom Grundgenauigkeit ±1,5 %
Wechselstrom Max. Auflösung 10 mA
Widerstand 40.000 MΩ
Widerstand Max. Auflösung 0,01Ω
Zangenöffnung 32 mm (1,25 Zoll), Leiter bis zu 500 M circ. mils
Weitere Details
Abmessungen 229 × 80 × 49 mm (9 × 3,1 × 1,9 Zoll)
Garantie 2 Jahre
Gewicht 303 g (10,7 oz)
Sicherheitskategorie CAT III-6000 V
Stromversorgung 1 9-V-Batterie
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

Datasheet

Extech EX6xx Datasheet

User Manual

Extech EX622 User Manual

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.