Abgekündigt

Extech EX623

400 A-AC/DC-Doppeleingang-Strommesszange + NCV + IR-Thermometer

Diese Echt-Effektivwert-AC/DC-Strommesszange verfügt über zwei Thermoelement-Eingänge für T1-, T2-, T1-T2-Differenztemperaturmessungen sowie ein integriertes Infrarot-Thermometer mit Laserpointer zur Lokalisierung heißer Stellen und NCV-Detektor. Weitere Funktionen sind: DC-Mikroampere-Funktion für Flammenstabmessungen, Dioden-Leerlaufspannung von 2,8 V, Datenhaltung plus schnelle Spitzenwert-Haltung zur Erfassung von Stromstößen beim Motorstart und Kapazitätsmessung bis 40 mF. Vollständig mit Prüfleitungen, 9-V-Batterie, zwei Perlendraht-Temperaturfühlern vom Typ K und Tragetasche.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
DC-Mikrostrom 4000A
DC-Mikrostrom Max. Auflösung 0,01A
Diodentest Ja
Durchgang Ja
Echteffektivwert (TRMS) Ja
Frequenz 40 MHz
Frequenz Max. Auflösung 0,001 Hz
Gleichspannung 600 V
Gleichspannung Max. Auflösung 0,1 mV
Gleichstrom Grundgenauigkeit 1,5 %
Gleichstrom Max. Auflösung 10 mA
Gleichstromstärke 400,0 A
Kapazität 40 mF
Kapazität Max. Auflösung 0,01 nF
Tastgrad 0,5 bis 99,0%
Temperatur (IR) Grundgenauigkeit -58 bis 518F (-50 bis 270C)
Temperatur (Typ K) Max. Auflösung -58 bis 1832F (-50 bis 1000 C)
Wechselspannung 600 V
Wechselspannung Max. Auflösung 0,1 mV
Wechselstrom 400,0 A
Wechselstrom Grundgenauigkeit 1,5 %
Wechselstrom Max. Auflösung 10 mA
Widerstand 40.000M
Widerstand Max. Auflösung 0,01
Zangenöffnung 32 mm (1,25 Zoll), Leiter bis zu 500 M circ. mils
Weitere Details
Abmessungen 229 × 80 × 49 mm (9 × 3,1 × 1,9 Zoll)
Garantie 2 Jahre
Gewicht 303 g (10,7 oz)
Sicherheitskategorie CAT III – 600 V
Stromversorgung 1 9-V-Batterie
Zertifizierungen CE, ETL, NIST (beschränkt auf bestimmte Funktionen)

Ressourcen und Support

Datasheet

Extech EX6xx Datasheet

User Manual

Extech EX623 User Manual

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.