Abgekündigt

Extech EX650

600-A-Echt-Effektivwert-Wechselstromzange + NCV

Die Extech EX650 ist eine 600-A-Echt-Effektivwert-Wechselstromzange. Sie misst auch Wechsel-/Gleichspannung, Widerstand, Kapazität, verfügt über einen Durchgangs-/Diodentest und einen NCV-Detektor. Die EX650 verfügt über eine Backengröße von 3 cm (1,18 Zoll), die Leiter bis zu 350 M circ. mils aufnehmen kann. Dieses Messgerät verfügt außerdem über ein LC-Display mit 6000 Zählwerten und mit Hintergrundbeleuchtung, Messwertspeicher, min/max, Relativ-Funktion, automatische Abschaltung und ein praktisches LED-Arbeitslicht. Inkl. Prüfleitungen, Benutzerhandbuch und 3 AAA-Batterien.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
AC-Mikrostrom 600 µA
AC-Mikrostrom Max. Auflösung 0,1 µA
Berührungsloser Spannungsprüfer (NCV) 100 bis 1000 VAC
DC-Mikrostrom 600 µA
DC-Mikrostrom Max. Auflösung 0,1 µA
Diodentest Ja
Durchgang Ja
Echteffektivwert (TRMS) Ja
Gleichspannung 1000 V
Gleichspannung Grundgenauigkeit ±0,8 % des Messwerts
Gleichspannung Max. Auflösung 0,1 mV
Kapazität 60 mF
Kapazität Max. Auflösung 0,01 nF
Wechselspannung 750 V
Wechselspannung Grundgenauigkeit ±1,2 % des Messwertes
Wechselspannung Max. Auflösung 1 mV
Wechselstrom 6 A, 60 A, 600 A
Wechselstrom Grundgenauigkeit ±2,5 % des Messwerts
Wechselstrom Max. Auflösung 0,001 A
Widerstand 60 MΩ
Widerstand Max. Auflösung 0,1 Ω
Zangenöffnung 30 mm (1,18 Zoll), Leiter bis zu 350 M circ. mils
Weitere Details
Abmessungen 228 × 77 × 41 mm
Garantie 3 Jahre
Gewicht 265 g (9,4 oz)
Sicherheitskategorie CATIII – 600 V, CATIII – 1000 V
Stromversorgung 3 AAA-Batterien (1,5 V)
Zertifizierungen CE, UL, NIST

Ressourcen und Support

Datasheet

Extech EX650 Datasheet

User Manual

Extech EX650 User Manual

User Manual

Extech EX650 Series User Manual

Certification

Extech EX650 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech EX65x Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.