Extech EX655

600 A-AC/DC-Echt-Effektivwert-Strommesszange + NCV

Die EX655 ist eine 600-A-Echt-Effektivwert-AC/DC-Strommesszange. Diese Strommesszange misst auch Wechsel-/Gleichspannung, Widerstand, Kapazität, Frequenz, Temperatur, verfügt über einen Durchgangs-/Diodentest und einen NCV-Detektor. Das EX655 verfügt über eine Backengröße von 30 mm (1,18 Zoll), die Leiter bis zu 350 M circ. mils aufnehmen kann. Dieses Messgerät verfügt außerdem über ein LC-Display mit 6000 Zählwerten und mit Hintergrundbeleuchtung, Messwertspeicher, min/max, Relativ-Funktion, Tiefpassfilter, Anlaufmodus, DC-Nullfunktion, LCD-Trendbalkenanzeige, automatische Abschaltung und ein praktisches LED-Arbeitslicht. Vollständig mit Prüfleitungen, universellem flexiblen Temperaturmessfühler, Benutzerhandbuch und 3 AAA-Batterien.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
AC-Mikrostrom 600µ A
AC-Mikrostrom Max. Auflösung 0,1µ A
Berührungsloser Spannungsprüfer (NCV) 100 bis 1000 VAC
DC-Mikrostrom 600µ A
DC-Mikrostrom Max. Auflösung 0,1µ A
Diodentest Ja
Durchgang Ja
Echteffektivwert (TRMS) Ja
Frequenz 10 Hz bis 1 Hz
Frequenz Max. Auflösung 0,01 Hz
Gleichspannung 1000 V
Gleichspannung Grundgenauigkeit ±0,8 % des Messwerts
Gleichspannung Max. Auflösung 0,1 mV
Gleichstrom Grundgenauigkeit ±2,5 % des Messwerts
Gleichstrom Max. Auflösung 0,01 A
Gleichstromstärke 60 A, 600 A
Kapazität 60 mF
Kapazität Max. Auflösung 0,01 nF
Temperatur (Typ K) Max. Auflösung -40 bis 1000 °C (-40 bis 1832 °F)
Temperatur (Typ N) Grundgenauigkeit 1°F/°C
Wechselspannung 750 V
Wechselspannung Grundgenauigkeit ±1,2 % des Messwertes
Wechselspannung Max. Auflösung 1 mV
Wechselstrom 60 A, 600 A
Wechselstrom Grundgenauigkeit ±2,5 % des Messwerts
Wechselstrom Max. Auflösung 0,01 A
Widerstand 60 MΩ
Widerstand Max. Auflösung 0,1Ω
Zangenöffnung 30 mm (1,18 Zoll), Leiter bis zu 350 M circ. mils
Weitere Details
Abmessungen 228 × 77 × 41 mm
Garantie 3 Jahre
Gewicht 265 g (9,4 oz)
Sicherheitskategorie CATIII – 600 V, CATIII – 1000 V
Stromversorgung 3 AAA-Batterien (1,5 V)
Zertifizierungen EX655-NIST_S: CE, UL, NIST
EX655_S: CE, UL

Ressourcen und Support

Certification

Extech EX655 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech EX65x Datasheet

User Manual

Extech EX655 User Manual GB

User Manual

EX655_UM_en-US

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb