Abgekündigt

Extech EX710

800 A AC-Stromzange

Das Extech EX710 800 A AC-Stromzangen-Messgerät ist ideal für Techniker in einer Reihe von Handwerken sowie für Hausbesitzer geeignet und bietet ein voll ausgestattetes digitales Klemmmessgerät mit hohen Stromkapazitäten zu einem erschwinglichen Preis. Das ergonomisch geformte und zweifach umspritzte Gehäuse bietet Ihnen eine bessere Griffigkeit für den bequemen Einhandbetrieb. Das EX710 misst AC-Strom, AC/DC-Spannung, Frequenz, Widerstand, Kapazität, Diode und Durchgang. Ein großes hintergrundbeleuchtetes Display erleichtert das Ablesen der Messwerte Das EX710 misst Wechselstrom bis zu 800 A mit einer maximalen Auflösung von 0,01 A. Seine breite Öffnung, eine kreisförmige 30 mm (1,2 Zoll) große Backenöffnung, kann Kabel bis 500 circ. mils umschließen. Die Ansprechzeit von einer Millisekunde ist kurz genug, um die Transienz zu lokalisieren, die Leistungsschalter oder Sicherungen auslösen kann. Das EX710 wird mit Messleitungen, Batterie, Riemenhalter, Tragetasche und Benutzerhandbuch geliefert. Das Messgerät wird durch eine einjährige beschränkte Garantie des Herstellers auf Teile und Arbeitsaufwand abgesichert.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Anlaufstromstärke Ja
Diodentest Ja
Durchgang Ja
Frequenz 0,001 bis 4 kHz
Frequenz Grundgenauigkeit ±1,5 %
Gleichspannung 0,1 mV bis 600 V
Gleichspannung Grundgenauigkeit ±1,5 %
Kapazität 0,001 nF bis 40.000 µF
Wechselspannung 0,1 mV bis 600 V
Wechselspannung Grundgenauigkeit ±1,8 %
Wechselstrom 0,01 bis 800 A
Wechselstrom Grundgenauigkeit ±2,8 %
Widerstand 0,1 bis 40 MΩ
Zangenöffnung 30 mm, Leiter bis zu 500 M circ. mils
Weitere Details
Abmessungen 229 × 80 × 49 mm (9 × 3,1 × 1,9 Zoll)
Garantie 2 Jahre
Gewicht 303 g (10,7 oz)
Sicherheitskategorie CAT III – 600 V
Stromversorgung 1 9-V-Batterie
Zertifizierungen CE, UL

Ressourcen und Support

Datasheet

Extech EX7xx Datasheet

User Manual

Extech EX710 User Manual

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.