Abgekündigt

Extech EX720

800 A AC-Stromzange

Die Extech EX720 ist eine 800 A AC-Stromzange mit Kapazitäts- und Frequenzfunktionen. Messbar sind Gleich-/Wechselstrom, Gleich-/Wechselspannung, Widerstand, Frequenz, Kapazität, Temperatur, Diode und Durchgang. Die EX720 verfügt über ein zweifach umspritztes Gehäuse für besseren Griff und einhändigen Betrieb sowie ein großes LCD-Display mit heller Hintergrundbeleuchtung. Die EX720 verfügt über eine kreisförmige Klemmbackenöffnung von 30 mm (1,2 Zoll) für große Kabel (500 circ. mils) und wird komplett mit Prüfleitungen, 9-V-Batterie, Bead-Drahtsonde Typ K und Riemenholster geliefert.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Anlaufstromstärke Ja
Diodentest Ja
Durchgang Ja
Echteffektivwert (TRMS) Ja
Frequenz 0,001 bis 4 kHz
Frequenz Grundgenauigkeit ±1,5 %
Gleichspannung 0,1 mV bis 600 V
Gleichspannung Grundgenauigkeit ±1,5 %
Kapazität 0,001 nF bis 40.000 µF
Temperatur (Typ K) Max. Auflösung -20 °C bis 760 °C (-4 bis 1.400 °F)
Temperatur (Typ N) ±3 % des Messwerts + 5 °C / 9 °F)
Wechselspannung 0,1 mV bis 600 V
Wechselspannung Grundgenauigkeit ±1,5 %
Wechselstrom 0,01 bis 800 A
Wechselstrom Grundgenauigkeit ±2,5 %
Widerstand 0,1 bis 40 MΩ
Zangenöffnung 30 mm, Leiter bis zu 500 circ. mils
Weitere Details
Abmessungen 229 × 80 × 49 mm (9 × 3,1 × 1,9 Zoll)
Garantie 2 Jahre
Gewicht 303 g (10,7 oz)
Sicherheitskategorie CAT III – 600 V
Stromversorgung 1 9-V-Batterie
Zertifizierungen CE, UL

Ressourcen und Support

Datasheet

Extech EX7xx Datasheet

User Manual

Extech EX720 User Manual

Certification

Extech EX720 Declaration of Conformity

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.