Abgekündigt

Extech EX730

800A AC/DC Clamp Meter

The Extech EX730 is an 800 A AC Clamp Meter with capacitance and frequency functions. It is capable of measuring AC/DC current and voltage, resistance, frequency, capacitance, temperature, diode, and continuity. The EX730 features double molded housing for better grip and one-handed operation, as well as a large LCD display with bright backlighting. The EX730 has a 30 mm (1.2 in) circular jaw opening for large cables (500 MCM) and comes complete with test leads, 9 V battery, Type K bead wire probe, and carrying case.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Anlaufstromstärke Yes
Diodentest Yes
Durchgang Yes
Echteffektivwert (TRMS) Yes
Frequenz 0.001 to 4kHz
Frequenz Grundgenauigkeit ±1.5%
Gleichspannung 0.1mV to 600V
Gleichspannung Grundgenauigkeit ±1.5%
Gleichstrom Grundgenauigkeit ±2.5%
Gleichstromstärke 0.1 to 800A
Kapazität 0.001nF to 40,000µF
Temperatur (Typ K) Max. Auflösung -4 to 1400°F (-20 to 760°C)
Temperatur (Typ N) ±(3% of reading + 9°F/5°C)
Wechselspannung 0.1mV to 600V
Wechselspannung Grundgenauigkeit ±1.5%
Wechselstrom 0.01 to 800A
Wechselstrom Grundgenauigkeit ±2.5%
Widerstand 0.1 to 40MΩ
Zangenöffnung 1.2" (30mm), conductors up to 500MCM
Weitere Details
Abmessungen 9 × 3.1 × 1.9" (229 × 80 ×49mm)
Garantie 2 years
Gewicht 10.7 oz (303g)
Sicherheitskategorie CATIII - 600V
Stromversorgung 1 × 9V battery
Zertifizierungen CE, UL

Ressourcen und Support

Datasheet

Extech EX7xx Datasheet

User Manual

Extech EX730 User Manual

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.