Abgekündigt

Extech EX820

1000-A-Echt-Effektivwert-AC/DC-Strommesszange mit IR-Thermometer

Diese Extech EX820 Echt-Effektivwert-Strommesszange verfügt über ein integriertes IR-Thermometer mit Laserpointer für berührungslose Oberflächenmessungen von -50 °C bis 270 °C (-58 °F bis 518 °F). Die Messzange misst Wechselströme bis zu 1000 A mit einer maximalen Auflösung von 0,1 A. Die 4,3-mm-Backe passt um Leiter bis zu 750 M circ. mils. Der Peak Hold erfasst Motoreinschaltströme und andere Überspannungen. Einschließlich Messwertspeicher und automatischer Abschaltung. Weitere Funktionen sind Wechsel-/Gleichspannung, Widerstand, Thermometer Typ K, Kapazität und Frequenz. Vollständig mit Prüfleitungen, Temperaturfühler Typ K, 9-V-Batterie und Tasche.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Anlaufstromstärke Ja
Diodentest Ja
Durchgang Ja
Echteffektivwert (TRMS) Ja
Frequenz 0,001 kHz bis 4 kHz
Frequenz Grundgenauigkeit ±1,5 %
Gleichspannung 0,1 mV bis 600 V
Gleichspannung Grundgenauigkeit ±1,5 %
Kapazität 0,001 nF bis 40.000 µF
Temperatur (IR) Grundgenauigkeit -50 bis 270 °C (-58 bis 518 °F)
Temperatur (IR) Max. Auflösung ±2,0 % Messwert oder ±2 °C / ±4 °F
Temperatur (Typ K) Max. Auflösung -20 bis 760 °C (-4 bis 1.400 °F)
Temperatur (Typ N) ±3 % des Messwerts + 5 °C / 9 °F)
Wechselspannung 0,1 mV bis 600 V
Wechselspannung Grundgenauigkeit ±1,5 %
Wechselstrom 0,1 bis 1000 A
Wechselstrom Grundgenauigkeit ±2,5 %
Widerstand 0,1 bis 40 MΩ
Zangenöffnung 43 mm (1,7 Zoll), Leiter bis zu 750 M circ. mils oder zwei 500 M circ. mils
Weitere Details
Abmessungen 270 × 110 × 50 mm (10,6 × 4,3 × 2 Zoll)
Garantie 2 Jahre
Gewicht 386 g (13,6 oz)
Sicherheitskategorie CAT III – 600 V
Stromversorgung 1 9-V-Batterie
Zertifizierungen CE, UL

Ressourcen und Support

Datasheet

Extech EX8xx Datasheet

User Manual

Extech EX820 User Manual

Certification

Extech EX820 Declaration of Conformity

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.