Abgekündigt

Extech EX830

1000-A-Echt-Effektivwert-AC/DC-Strommesszange + IR-Thermometer

Die Strommesszange der Reihe EX830 verfügt über ein einzigartiges, integriertes und berührungsloses Infrarot-Thermometer mit Laservisier, mit dem sich Temperaturen und Hot Spots bei Motoren und elektrischen Geräten aufspüren und überwachen lassen. Das große 4.000-Werte-Display mit heller Hintergrundbeleuchtung lässt sich auch an schlecht beleuchteten Einsatzorten mühelos ablesen. Das ergonomisch geformte und zweifach umspritzte Gehäuse bietet Ihnen eine bessere Griffigkeit für den Einhandbetrieb. Die Zangenöffnung mit einem Durchmesser von 43 mm (1,7 Zoll) ist groß genug, um Leiter mit bis zu 750 M circ. mils mühelos zu umschließen. Neben AC/DC-Strom misst es auch AC/DC-Spannung, Widerstand, Temperatur, Kapazität und Frequenz. Es verfügt über: Diodentest, akustischer Durchgangston, Min/Max, Messwertspeicher, automatische Abschaltung und einen schnellen Spitzenwertspeicher zum Erfassen von Einschaltströmen und Transienten. Vollständig mit Prüfleitungen, 9-V-Batterie, Typ K Perlendraht-Temperaturfühler (-20 bis 250 °C / -4 bis 482 °F) und einem Gürtelholster.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Anlaufstromstärke Ja
Diodentest Ja
Durchgang Ja
Echteffektivwert (TRMS) Ja
Frequenz 0,001 kHz bis 4 kHz
Frequenz Grundgenauigkeit ±1,5 %
Gleichspannung 0,1 mV bis 600 V
Gleichspannung Grundgenauigkeit ±1,5 %
Gleichstrom Grundgenauigkeit ±2,5 %
Gleichstromstärke 0,1 bis 1000 A
Kapazität 0,001 nF bis 40.000 µF
Temperatur (IR) Grundgenauigkeit -50 bis 270 °C (-58 bis 518 °F)
Temperatur (IR) Max. Auflösung ±2,0 % der Messwerte oder ±2 °C / ±4 °F
Temperatur (Typ K) Max. Auflösung -20 bis 760 °C (-4 bis 1400 °F)
Temperatur (Typ N) ±3 % des Messwerts + 5 °C / 9 °F)
Wechselspannung 0,1 mV bis 600 V
Wechselspannung Grundgenauigkeit ±1,5 %
Wechselstrom 0,1 bis 1000 A
Wechselstrom Grundgenauigkeit ±2,5 %
Widerstand 0,1 bis 40 MΩ
Zangenöffnung 43 mm (1,7 Zoll), Leiter bis zu 750 M circ. mils oder zwei 500 M circ. mils
Weitere Details
Abmessungen 270 × 110 × 50 mm (10,6 × 4,3 × 2 Zoll)
Garantie 2 Jahre
Gewicht 386 g (13,6 oz)
Sicherheitskategorie CAT III – 600 V
Stromversorgung 1 9-V-Batterie
Zertifizierungen CE, UL

Ressourcen und Support

Datasheet

Extech EX8xx Datasheet

User Manual

Extech EX830 User Manual

Certification

Extech EX830 Declaration of Conformity

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.

Warenkorb

Im Warenkorb