Extech EX830
1000-A-Echt-Effektivwert-AC/DC-Strommesszange + IR-Thermometer
Die Strommesszange der Reihe EX830 verfügt über ein einzigartiges, integriertes und berührungsloses Infrarot-Thermometer mit Laservisier, mit dem sich Temperaturen und Hot Spots bei Motoren und elektrischen Geräten aufspüren und überwachen lassen. Das große 4.000-Werte-Display mit heller Hintergrundbeleuchtung lässt sich auch an schlecht beleuchteten Einsatzorten mühelos ablesen. Das ergonomisch geformte und zweifach umspritzte Gehäuse bietet Ihnen eine bessere Griffigkeit für den Einhandbetrieb. Die Zangenöffnung mit einem Durchmesser von 43 mm (1,7 Zoll) ist groß genug, um Leiter mit bis zu 750 M circ. mils mühelos zu umschließen. Neben AC/DC-Strom misst es auch AC/DC-Spannung, Widerstand, Temperatur, Kapazität und Frequenz. Es verfügt über: Diodentest, akustischer Durchgangston, Min/Max, Messwertspeicher, automatische Abschaltung und einen schnellen Spitzenwertspeicher zum Erfassen von Einschaltströmen und Transienten. Vollständig mit Prüfleitungen, 9-V-Batterie, Typ K Perlendraht-Temperaturfühler (-20 bis 250 °C / -4 bis 482 °F) und einem Gürtelholster.
Resources & Support
User Manual
Extech EX830 User Manual
Certification
Extech EX830 Declaration of Conformity
Datasheet
Extech EX8xx Datasheet
Export Restrictions
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.
Im Warenkorb