Abgekündigt

Extech EX840

1000 A-AC/DC-Echt-Effektivwert-Strommesszange/DMM + IR-Thermometer

Diese CAT-IV-Echt-Effektivwert-Strommesszange verfügt über ein integriertes IR-Thermometer mit Laserpointer für berührungslose Oberflächenmessungen von -50 bis 270 °C (-58 bis 518 °F). Die Messzange misst Wechselströme bis zu 1000 A mit einer maximalen Auflösung von 0,1 A. Die 4,4 mm (1,7-Zoll)-Backe passt um Leiter bis zu 750 M circ. mils. Der Peak Hold erfasst Motoreinschaltströme und andere Überspannungen. Datenhalte- und Autoabschaltfunktionen. Weitere Funktionen sind Wechsel-/Gleichspannung, Widerstand, Thermometer Typ K, Kapazität und Frequenz. Vollständig mit Prüfleitungen, Temperaturfühler Typ K, 9-V-Batterie und Tasche.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Anlaufstromstärke Ja
Diodentest Ja
Durchgang Ja
Echteffektivwert (TRMS) Ja
Frequenz 0,001 kHz bis 4 kHz
Frequenz Grundgenauigkeit 1,5 %
Gleichspannung 0,1 mV bis 1000 V
Gleichspannung Grundgenauigkeit 2,8 %
Gleichstrom Grundgenauigkeit 2,8 %
Gleichstromstärke 0,1 bis 1000 A
Kapazität 0,001 nF bis 40.000F
Temperatur (IR) Grundgenauigkeit -58 bis 518F (-50 bis 270C)
Temperatur (IR) Max. Auflösung 2,0 % des Messwerts oder 4F/2C
Temperatur (Typ K) Max. Auflösung -4 bis 1400F (-20 to 760C)
Temperatur (Typ N) (3 % des Messwerts + 9F/5C)
Wechselspannung 0,1 mV bis 1000 V
Wechselspannung Grundgenauigkeit 1,5 %
Wechselstrom 0,1 bis 1000 A
Wechselstrom Grundgenauigkeit 2,8 %
Widerstand 0,1 bis 40 M
Zangenöffnung 43 mm (1,7 Zoll), Leiter bis zu 750 M circ. mils oder zwei 500 M circ. mils
Weitere Details
Abmessungen 270 × 110 × 50 mm (10,6 × 4,3 × 2 Zoll)
Garantie 3 Jahre
Gewicht 386 g (13,6 oz)
Sicherheitskategorie CAT III – 1000 V, CETIV – 600 V
Stromversorgung 1 9-V-Batterie
Zertifizierungen CE, ETL, NIST (beschränkt auf bestimmte Funktionen)

Ressourcen und Support

User Manual

Extech EX840 User Manual

Certification

Extech EX840 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech EX840 Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.