Discontinued

Extech EX840

1000 A-AC/DC-Echt-Effektivwert-Strommesszange/DMM + IR-Thermometer

Product Variations

Diese CAT-IV-Echt-Effektivwert-Strommesszange verfügt über ein integriertes IR-Thermometer mit Laserpointer für berührungslose Oberflächenmessungen von -50 bis 270 °C (-58 bis 518 °F). Die Messzange misst Wechselströme bis zu 1000 A mit einer maximalen Auflösung von 0,1 A. Die 4,4 mm (1,7-Zoll)-Backe passt um Leiter bis zu 750 M circ. mils. Der Peak Hold erfasst Motoreinschaltströme und andere Überspannungen. Datenhalte- und Autoabschaltfunktionen. Weitere Funktionen sind Wechsel-/Gleichspannung, Widerstand, Thermometer Typ K, Kapazität und Frequenz. Vollständig mit Prüfleitungen, Temperaturfühler Typ K, 9-V-Batterie und Tasche.

Resources & Support

User Manual

Extech EX840 User Manual

Certification

Extech EX840 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech EX840 Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb