Abgekündigt

Extech EX845

1000A AC/DC True RMS Clamp/DMM with IR Thermometer and Bluetooth MeterLink™

The Extech EX845 is a CAT IV True RMS 1000 A AC/DC clamp meter/multimeter with a built in IR Thermometer and wireless capability. The MeterLink™ Bluetooth transmitter wirelessly transmits voltage and current readings to selected FLIR thermal imaging IR cameras in order to incorporate meter readings with thermal images. Manual data collection results in unnecessary complexity and risk. MeterLink eliminates this problem by allowing the thermographer to quickly take a current reading on an electrical target and associate those readings with the corresponding targets stored in an infrared image. Complete with CAT IV test leads, 9 V battery, Type K probe, pouch case, and Professional Test Lead Set.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Anlaufstromstärke Yes
Diodentest Yes
Durchgang Yes
Echteffektivwert (TRMS) Yes
Frequenz 0.001kHz to 4kHz
Frequenz Grundgenauigkeit ±1.5%
Gleichspannung 0.1mV to 1000V
Gleichspannung Grundgenauigkeit ±2.8%
Gleichstrom Grundgenauigkeit ±2.8%
Gleichstromstärke 0.1 to 1000A
Kapazität 0.001nF to 40,000µF
Temperatur (IR) Grundgenauigkeit -58 to 518°F (-50 to 270°C)
Temperatur (IR) Max. Auflösung ±2.0% of reading or ±4°F/±2°C
Temperatur (Typ K) Max. Auflösung -4 to 1400°F (-20 to 760°C)
Temperatur (Typ N) ±(3% of reading + 9°F/5°C)
Wechselspannung 0.1mV to 1000V
Wechselspannung Grundgenauigkeit ±1.5%
Wechselstrom 0.1 to 1000A
Wechselstrom Grundgenauigkeit ±2.8%
Widerstand 0.1 to 40MΩ
Zangenöffnung 1.7" (43mm), conductors up to 750MCM or two 500MCM
Weitere Details
Abmessungen 10.6 × 4.3 × 2" (270 × 110 × 50mm)
Garantie 3 years
Gewicht 13.6oz (386g)
Sicherheitskategorie CATIII - 1000V, CATIV - 600V
Stromversorgung 1 × 9V battery
Zertifizierungen CE, ETL

Ressourcen und Support

User Manual

Extech EX845 User Manual

Certification

Extech EX845 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech EX845 Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.