Abgekündigt

Extech EX850

True RMS 1000A AC/DC Clamp Meter with Bluetooth®

The Extech EX850 is a 1000 A True RMS AC/DC Clamp Meter with Bluetooth®, capable of transmitting key electrical readings to android mobile devices. The EX850 measures AC/DC current and voltage, resistance, capacitance, frequency, IR temperature, and continuity. This clamp meter has a 4.3 cm (1.7 in) jaw opening for conductors up to 750 MCM or two 500 MCM. The EX850 also has a 4000 count backlit LCD display, auto ranging and manual ranging button, as well as data hold, min/max, and auto power off functions. This product has a CAT IV 600 V safety rating and comes with CAT IV test leads, 9 V battery, general purpose Type K probe, user's manual, and pouch case.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Anlaufstromstärke Yes
Diodentest Yes
Durchgang Yes
Echteffektivwert (TRMS) Yes
Frequenz 0.001kHz to 4kHz
Frequenz Grundgenauigkeit ±1.5%
Gleichspannung 0.1mV to 1000V
Gleichspannung Grundgenauigkeit ±2.8%
Gleichstrom Grundgenauigkeit ±2.8%
Gleichstromstärke 0.1 to 1000A
Kapazität 0.001nF to 40,000µF
Temperatur (IR) Grundgenauigkeit -58 to 518°F (-50 to 270°C)
Temperatur (IR) Max. Auflösung ±2.0% of reading or ±4°F/±2°C
Temperatur (Typ K) Max. Auflösung -4 to 1400°F (-20 to 760°C)
Temperatur (Typ N) ±(3% of reading + 9°F/5°C)
Wechselspannung 0.1mV to 1000V
Wechselspannung Grundgenauigkeit ±1.5%
Wechselstrom 0.1 to 1000A
Wechselstrom Grundgenauigkeit ±2.8%
Widerstand 0.1 to 40MΩ
Zangenöffnung 1.7" (43mm), conductors up to 750MCM or two 500MCM
Weitere Details
Abmessungen 10.6 × 4.3 × 2" (270 × 110 × 50mm)
Garantie 2 Years
Gewicht 13.6oz (386g)
Sicherheitskategorie CATIII - 1000V, CATIV - 600V
Stromversorgung 1 × 9V battery
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

User Manual

Extech EX850 User Manual

Certification

Extech EX850 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech EX850 Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.