Extech EX900
ExStik® 4-in-1-Chlor-, pH-, ORP- und Temperaturset
Das Extech EX900 ExStik® 4-In-1-Set enthält ein Messgerät CL200, pH- und ORP-Elektroden, Reagenzientabletten (50 Tests), vier Kunststoffbecher, einen gewichteten Ständer, pH-Pufferbeutel, vier CR2032-Batterien, einen 48 Zoll langen Umhängegurt, eine Tragetasche und eine Bedienungsanleitung. Das Messgerät misst den Gesamtchlorgehalt, pH, ORP und die Temperatur mit den mitgelieferten austauschbaren Flachelektroden. Die Flachelektroden funktionieren in Flüssigkeiten sowie in halbfesten und festen Substanzen. Mit dem integrierten Speicher können bis zu 15 Messwerte gespeichert/abgerufen und der zuletzt kalibrierte Wert gespeichert werden. Das Gerät verfügt über eine große 3-1/2-stellige Digitalanzeige mit 2.000 Zählwerten und Balkendiagramm und automatischer elektronischer Selbstkalibrierfunktion für Chlor und ORP (1-, 2- oder 3-Punkt-Pufferkalibrierung für pH).
Ressourcen und Support
Datasheet
Extech EX800-EX900 Datasheet
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.
Im Warenkorb