Abgekündigt

Extech EXT-5

Teleskopgriff

Der Extech EXT-5 1,5-m-Teleskopgriff ist zur Verwendung mit dem Feuchtemessgerät MO270 sowie jedem anderen Messgerät oder jeder Sonde mit Stativhalterung vorgesehen. Drahtlossensoren werden für Messungen in Decken oder schwer zugänglichen Bereichen am Griff befestigt. So wird eine Verlängerung von bis zu 5 m ermöglicht. Der Sensor ist nicht nur leicht, sondern darüber hinaus an einer um 180° schwenkbaren Baugruppe befestigt. So kann er problemlos an abgewinkelte Oberflächen angepasst werden und ist so leichter zu bedienen. Schnellkupplung der Stativschraube.

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.