Abgekündigt

TRITON™ F-Series

Wärmebild-Sicherheitskameras

Die fest installierten hochauflösenden Wärmebild-Sicherheitskameras der F-Serie ermöglichen Ihnen eine Videoüberwachung und Steuerung über IP-basierte und analoge Netzwerke. Mit ihrer Wärmebildauflösung von 640 × 480 Pixeln definieren die fünf Kameramodelle der F-Serie einen neuen Leistungsmaßstab. Dadurch profitieren Sie von noch detailreicheren Bildern, noch größeren Erfassungsbereichen und noch besseren Analysefunktionen als je zuvor.

Bedrohungserkennung aus größerer Entfernung mit erweiterten Analysefunktionen
Die F-Serie bietet mehr Details im Temperaturbereich und vereinfacht die Erkennung von Bedrohungen sowie die Bewertung von Alarmen aus größerer Entfernung.
Die Kamera nutzt offene IP-Standards, ist ONVIF-konform und ermöglicht den Stream digitaler Videos in den Formaten H.264, MPEG-4 und M-JPEG.
Die F-Serie verfügt über einen größeren Überwachungsbereich bei gleichbleibend hoher Überwachungsleistung – Ihre Überwachungseffizienz steigt, während Ihre Gesamtinstallationskosten sinken.

Technische Daten

Konformität und Zertifizierungen
Konformität und Zertifizierungen EN 61000-6-4: 2007 Klasse A/CISPR 22: 2005 Klasse A EN 61000-3-3: 1995+A1:2001+A2:2005 EN 61000-3-2: 2006 EN 50130-4: 1996+A1:1998+A2:2003 FCC Teil 15, Unterteil B, Klasse A IP 66 (IEC 60529) IEC 60068-2-27)
Umgebungsfaktoren
Betriebstemperaturbereich -50 °C bis 70 °C (Dauerbetrieb) -40 °C bis 70 °C (Kaltstart)
Enteisungsfunktion/Vereisungsschutz MIL-STD-810F, Methode 521.1; 6 mm dicke Eisschicht
IP-Schutzart (Staub und Wasser) IP66 (wetterfest)
Lagertemperaturbereich -55 °C bis 85 °C
Luftfeuchtigkeit 0 – 95 % relativ
Stoßfestigkeit MIL-STD-810F „Transport“
Vibrationen IEC 60068-2-27
Allgemeine Angaben
Abmessungen (L x B x H) 460 × 140 × 160 mm
Detektortyp Ungekühlter VOx-Mikrobolometer mit langer Lebensdauer
Effektive Auflösung Wärmebild 307200,0
Eingangsspannung 24 V AC (21-30 V AC) 24 V DC (21-30 V DC)
Fokusbereich Wärmebild Athermal, fokusfrei
Gewicht ~4,8 kg; konfigurationsabhängig
Leistungsaufnahme 24 V DC = 10 W; max. 46 W (mit Heizung) 24 V AC = 15 VA; max. 51 VA (mit Heizung)
Pixelabstand Wärmebild 17 µm
Spektralbereich Wärmebild 7,5 µm bis 13,5 µm
Wärmebildzoom 2-facher und 4-facher Digitalzoom
Systemintegration
Ethernet Ja
Netzwerk-APIs Nexus SDK zur umfassenden Systemsteuerung und -integration Nexus CGI für HTTP-Befehlsschnittstellen ONVIF 2.0 Profil S
Serielle Steuerungsschnittstellen RS-232/-422; Pelco D, Bosch
Unterstützung von Drittanbieter-Analysefunktionen Ja
Wärmebildkamera
Arrayformat 640 × 480
Bildrate Wärmebild NTSC: 30 Hz oder 7,5 Hz PAL: 25 Hz oder 8,33 Hz
Brennweite 65 mm
Video und Aufzeichnung
AGC-Messarten für Video Auto AGC, Manual AGC, Plateau Equalization AGC, Linear AGC, Auto Dynamic Detail Enhancement (DDE), Max Gain Setting
AGC-Zielbereich [ROI] für Video Standard (Default), Voreinstellungen (Presets) und Benutzer (User) stehen zur Auswahl, um eine optimale Bildqualität für die jeweiligen Überwachungsobjekte zu erzielen
Auflösung Videostreaming NTSC: D1 (720 × 480) 4SIF (704 × 480) VGA (640 × 480) SIF (352 × 240) QVGA (320 × 240) PAL: D1 (720 ×576) 4CIF (704 × 576) CIF (352 × 288)
Bildgleichmäßigkeitsoptimierung Video Automatic Flat Field Correction (FFC) – wärmeenergetische und zeitabhängige Trigger
Composite-Video NTSC oder PAL Ja: Hybrid-IP und analog
Videokomprimierung Zwei unabhängige Streaming-Kanäle für MPEG-4, H.264 oder M-JPEG für beide Kameras; mehrere Streams pro Kanal
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
FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Configuration Guide

Nexus IP Camera Configuration Guide

User Manual

F-Series PT-Series Payload Installation Guide

User Manual

F Series User Manual

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.