Elara™ FB-Series ID

Wärmebild-Überwachungskamera mit Analysefunktionen

Die Flir Elara™ FB-Series ID Thermosicherheitskamera verwendet Onboard-Analysen zur Klassifizierung von Eindringlingen in Menschen oder Fahrzeuge und ist somit ideal für die Erkennung von Eindringlingen und die Überwachung steriler Zonen. Die einfach einzurichtende Elara FB-Serie bietet zuverlässige Erkennung mit niedrigen Fehlalarmraten in schwierigen Umgebungen, schlechtem Wetter und völliger Dunkelheit.

Klassenführende Einbruchmeldung mit integrierten Analysefunktionen
Die ID der Elara FB-Serie klassifiziert Eindringlinge von Mensch und Fahrzeug.
Die Kamera ist vollständig von Videomanagementsystemen von Drittanbietern sowie von Flir United VMS zertifiziert.
Die preisgekrönte Thermotechnologie von Flir wird durch die branchenweit umfassendste Garantie unterstützt.

Technische Daten

Umgebungsfaktoren
Betriebstemperaturbereich -40 °°C bis 50 °°C
IP-Schutzart (Staub und Wasser) IP66 (wetterfest)
Lagertemperaturbereich -20 °°C bis 70 °°C
Luftfeuchtigkeit 10 % bis 90 % relative Luftfeuchte
Normen und Richtlinien FCC Teil 15 (Unterteil B, Klasse A), CE-Kennzeichen, EN55032, EN55024, RoHS, WEEE
Allgemeine Angaben
Abmessungen (L x B x H) 285 × 96 × 94 mm/11,1" × 3,8" × 3,7" Mit Sonnenblende und vollständig ausgefahrenem Montagearm
Detektortyp Ungekühlter VOx-Mikrobolometer mit langer Lebensdauer
Effektive Auflösung 76.800 Pixel
Eingangsspannung 12 VDC 24 VAC PoE
Fokusbereich Athermal, fokusfrei
Leistungsaufnahme 12 V DC: 17 W (maximal mit Heizgeräten) 24 VAC : 13 VA (maximal mit Heizelementen) 24 VDC : 13 W (maximal mit Heizgeräten) PoE: 13 W
Messung und Analyse
Analysefunktionen Bereichseingangs-/Einbruchserkennung, Überkreuzung/Zäunungsübergang; automatische/manuelle Tiefeneinrichtung, menschliche und Fahrzeugregeln, Manipulationserkennung
Analysemanagement Webbasierte Konfiguration und Verwaltung, Maskierung von Erkennungsbereichen für die Analyse, anpassbare Empfindlichkeit, automatische Reaktionen, E/A-Fernsteuerung
Systemintegration
Ethernet 10/100 Mbit/s
Netzwerk-APIs Nexus SDK zur umfassenden Systemsteuerung und -integration; Nexus CGI für HTTP-Befehlsschnittstellen; ONVIF Profil S
Unterstützte Protokolle IPV4, HTTP, Bonjour, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP
Unterstützung von Drittanbieter-Analysefunktionen Ja
Wärmebildkamera
Bereichsformat (NTSC) FB-618 ID, FB-632 ID, FB-650 ID, FB-695 ID: 640 × 480
Bildgleichmäßigkeitsoptimierung Automatische Flachfeldkorrektur (FFC) – thermische und temporäre Auslöser
Blendenzahl FB-618 ID, FB-632 ID, FB-650 ID: F1.0
FB-695 ID: f/1,3
Brennweite FB-618 ID, FB-632 ID, FB-650 ID: 18 mm
FB-695 ID: 3,7 mm
Empfindlichkeit <50 mK bei 25 °C, F# 1,0
Pixelabstand FB-618 ID, FB-632 ID, FB-650 ID: 12 µ
FB-695 ID: 17 µ
Sichtfeld (FOV) FB-695 ID, 95° FOV, 17 µm: 95°
FB-650-ID, 50°FOV, 12 µm: 50°
FB-632 ID, 32° FOV, 12 µm: 32°
FB-618 ID, 18° FOV, 12 µm: 18°
Spektralbereich 8 µm bis 14 µm
Videobildrate NTSC: 30 Hz
Wärmebildeinstellungen Autom. AGC, Dynamic Detail Enhancement (DDE), Helligkeit, Schärfe, Kontrast
Zielbereich für Wärmebild [ROI] Standard (Default), Voreinstellungen (Presets) und Benutzerdefiniert (User Defined) stehen zur Auswahl, um stets eine optimale Bildqualität für alle Überwachungsobjekte zu gewährleisten
Video und Aufzeichnung
Composite-Video NTSC oder PAL Hybridsystem mit IP- und Analog-Video
Digital-Videokomprimierung Zwei unabhängige Kanäle für H.264 und MJPEG
Streaming-Auflösung PAL/NTSC FB-618 ID, FB-632 ID, FB-650 ID, FB-695 ID: Nativ: 640 × 480
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
FLIR FB-Series ID & O Firmware, Version 1.3.2.26

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Brochure

FLIR TruWitness Smart City Brochure

Warranty

FLIR Fixed and Motorized Pan Tilt Thermal Security Cameras Limited Warranty

Tech Note

FLIR Security Infographic - The Value of Using Remote Monitoring

Datasheet

Flir Elara FB-Series ID Datasheet

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Quick Start Guide

FLIR Elara FB-Series Camera Quick Connect Guide

User Manual

FLIR Elara FB-Series Installation and User Guide

Chat

Drücke auf die Chat-Blase in der unteren rechten Ecke, um sofort mit uns in Verbindung zu treten.

(Wenn Agenten verfügbar sind)

 Telefon-Support

Nordamerika: (+1) 800-254-0632
Großbritannien und Europa:  (+44) 203 747 6768
Süd- und Mittelamerika: (+52) 55 4777 2227
Australien: (+61) 3 9008 4334
Neuseeland: (+64) 9 282 9814
Singapur: (+65) 800 388 35 777
Indien: (+91) +000 800 100 8935
China: (+852) 3008 1658
Japan: (+81) 350 501454
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
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb