Abgekündigt

ELARA™ FC-Series S

Wärmebild-Sicherheitskameras

Die preisgekrönte netzwerkfähige Wärmebildkamera der FLIR Elara™ FC-Serie S setzt den Maßstab für hochwertige Wärmebild-Sicherheitskameras und liefert beste Bilddetails unter schwierigen Bedingungen. Die FC-Serie S kann die Arbeit zahlreicher herkömmlicher Videokameras übernehmen, wodurch ein geringerer Bedarf nach einer zusätzlichen Beleuchtungsinfrastruktur besteht.

Klassenführende Erkennung und Minimieren der Anzahl von Fehlalarmen
Die FC-Serie S bietet rund um die Uhr Einbruchschutz – mit einem weiten Dynamikbereich, thermischer Bildverarbeitung und Digital Detail Enhancement (DDE).
Eine speziell auf Unternehmensanforderungen zugeschnittene Konstruktion bietet die Schutzarten IP66 sowie IP67 für Staub- und Wassereindringschutz – für eine optimale Leistung unter schwierigen Bedingungen
Mehr Sichtfelder und Auflösungsoptionen bietet Ihnen keine andere Wärmebildkamera

Technische Daten

Konformität und Zertifizierungen
Konformität und Zertifizierungen EN 55022:2010, Klasse A EN 61000-3-3: 2008 EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009 & A2 2009 EN 55024:2010 EN 51030-4: 2011 FCC Teil 15, Unterteil B, Klasse A IP 66 (IEC 60529) IEC 60068-2-27
Umgebungsfaktoren
Betriebstemperaturbereich -50 °C bis 70 °C (Dauerbetrieb) -40 °C bis 70 °C (Kaltstart) Max. -50 °C Betriebstemperatur bei schwarzer Lackierung
Enteisungsfunktion/Vereisungsschutz MIL-STD-810F, Methode 521.1; 6 mm dicke Eisschicht
IP-Schutzart (Staub und Wasser) IP66 (wetterfest)
Lagertemperaturbereich -55 °C bis 85 °C
Luftfeuchtigkeit 0 – 95 % relativ
Stoßfestigkeit IEC 60068-2-27 10 g Stoßimpuls mit einem Halbsinusprofil (11 ms)
Vibrationen MIL-STD-810F „Transport“
Widerstandsfähigkeit gegen grobe Handhabung FedEx Freifall-Sturztest
Allgemeine Angaben
Abmessungen (L x B x H) 259 mm x 114 mm x 106 mm ohne Sonnenblende, 282 mm x 129 mm x 115 mm mit Sonnenblende
Detektortyp Ungekühlter VOx-Mikrobolometer mit langer Lebensdauer
Effektive Auflösung Wärmebild 307200,0
Eingangsspannung 14-32 V DC 18-27 V AC
Fokusbereich Wärmebild Athermal, fokusfrei
Gewicht 1,8 kg ohne Sonnenblende 2,2 kg mit Sonnenblende
Leistungsaufnahme Power-over-Ethernet PoE (IEEE 802.3af-2003) PoE+ (IEEE 802.3at-2009 Standard) 11-56 V DC 12-38 V AC
Pixelabstand Wärmebild 17 µm
Spektralbereich Wärmebild 7,5 µm bis 13,5 µm
Wärmebildzoom Bis zu 4-facher stufenloser Digitalzoom
Systemintegration
Ethernet Ja
Netzwerk-APIs Nexus SDK zur umfassenden Systemsteuerung und -integration Nexus CGI für HTTP-Befehlsschnittstellen ONVIF 2.0 Profil S
Serielle Steuerungsschnittstellen Nein
Unterstützte Protokolle IPV4, HTTP, Bonjour, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, SCP
Unterstützung von Drittanbieter-Analysefunktionen Ja
Wärmebildkamera
Arrayformat 640 × 480
Bildrate Wärmebild NTSC: 30 Hz oder 7,5 Hz PAL: 25 Hz oder 8,33 Hz
Brennweite 35 mm
Video und Aufzeichnung
AGC-Messarten für Video Auto AGC, Manual AGC, Plateau Equalization AGC, Linear AGC, Auto Dynamic Detail Enhancement (DDE), Max Gain Setting
AGC-Zielbereich [ROI] für Video Standard (Default), Voreinstellungen (Presets) und Benutzer (User) stehen zur Auswahl, um eine optimale Bildqualität für die betreffenden Überwachungsbereiche und -objekte zu erzielen
Auflösung Videostreaming D1: 720 × 576 4CIF: 704 × 576 Nativ: 640 × 512 Q-Nativ: 320 × 256 CIF: 352 × 288 QCIF: 176 × 144
Bildgleichmäßigkeitsoptimierung Video Automatic Flat Field Correction (FFC) – wärmeenergetische und zeitabhängige Trigger
Composite-Video NTSC oder PAL Ja: Hybrid-IP und analog
Videokomprimierung Zwei unabhängige Kanäle für H.264, MPEG-4 und M-JPEG

Ressourcen und Support

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Tech Note

FLIR Elara FC-Series Application Note

Quick Start Guide

FLIR Elara FC-Series Quick Connect Guide

User Manual

FLIR Elara FC-Series S and R Installation Manual

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.