KI der FCB-Serie

Wärmebildkamera mit KI-Analyse

Product Variations

Die Thermosicherheitskamera der FCB-Series KI verwandelt laute, überladene Standorte in klare, zuverlässige Ansichten, auf die Ihr Team reagieren kann. Mit der branchenführenden thermischen Empfindlichkeit (<20 mK) visualisiert es Objekte durch Nebel, Nebel und Nachtblendung, sodass eine Person, die zwischen gestapelten Behältern rutscht oder entlang einer dunklen Campuszaunlinie geht, nicht im Schatten verschwindet. Die integrierten KI-Analysen unterscheiden Menschen und Fahrzeuge von schwankenden Bäumen oder Regen auf der Linse und schneiden die störenden Alarme ab, die derzeit Ihre VMS überfluten. Mit der Nexus-fähigen Geolokalisierung und PTZ-Übergabe können Bediener auf ein Ziel klicken und es um Ecken, entlang des Zauns oder zwischen Gebäuden verfolgen, während flexible Objektivoptionen und ein IP67-Gehäuse es einfach machen, ungünstige Gartenlayouts, Ladebuchten und entfernte Installationen abzudecken.
Dies ist eine Kamera, die für reale Standorte und nicht für Laborbedingungen entwickelt wurde

Flir Nexus Vorteil

Über Flir Nexus, ein proprietäres Kommunikationsprotokoll, das dabei hilft, die Lücke zwischen der FCB-Series AI, anderen Sicherheitskameras, Radargeräten und ihren Überwachungssystemen zu schließen, können Ziele nahtlos über weite Bereiche hinweg geotrackt werden. Nexus ermöglicht eine nahtlose Koordination, um eine kontinuierliche Verfolgung zu gewährleisten – über das Sichtfeld eines einzelnen Geräts hinaus.

Cybersicher und NDAA-konform

Die Sicherung Ihrer Daten ist für uns genauso wichtig wie die Sicherheit Ihrer Website. Die KI-Kameras der FCB-Serie sind ideal für Cyber-gehärtete Sicherheitssysteme für kritische Infrastruktur- und Regierungsanwendungen. Die Flir-Entwicklung erfüllt die NDAA-Compliance-Standards, indem Cybersicherheitsüberlegungen in unseren Prozess integriert werden, zusammen mit internen und externen Schwachstellentests, strengen Codeüberprüfungen und strengen IT-Protokollen.

• Deep-Learning-Analysen werden geschult, um die Bewegung von Mensch und Fahrzeug zu sichern.
• Weniger Fehlalarme durch Blättern oder Regen.
• Sicherheitsteams sehen Alarme, wenn jemand den Zaun besteigt, anstatt Zeit mit dem Löschen endloser falscher Warnungen zu verschwenden.
• Branchenführende thermische Empfindlichkeit (<20 mK) zeigt subtile Temperaturunterschiede, die bei Standard-Thermokameras und sichtbaren Kameras fehlen.
• Knackige thermische Silhouetten, die zwischen geparkten Fahrzeugen, Nebelplätzen oder über Campusgrenzen hinweg sichtbar sind.
• Bediener können mit Zuversicht erkennen und reagieren.
• Fünf Objektivoptionen (18° bis 50° FOV) und eine breite Sichtmöglichkeit ermöglichen es Ihnen, lange Zaunlinien, enge Ecken um Lagerhäuser und unregelmäßige Gebäudelayouts abzudecken, ohne tote Winkel zu hinterlassen.
• Nexus-fähige Geolokalisierung und PTZ-Übergabe bedeuten, dass ein Eindringling, der an einem Remote-Gate erkannt wird, sofort an eine PTZ zur Nahverfolgung übergeben werden kann.
• Robuste IP67-Kamera, die Staub, Hitze und Regen an abgelegenen Energiestandorten und belebten Industriehöfen aushält.
Product showcase image

Technische Daten

Analytics
Cybersecurity Passwortschutz, Durchsetzung von Passwortrichtlinien, IP-Filterung, IEEE 802.1X, Digest-Authentifizierung, CA- und selbstsignierte Zertifikate, Firewall
Konformität und Zertifizierungen
Konformität CB-Schema IEC 62368-1:2018, entspricht IEC62368-1:2020+A112020
Umgebungsfaktoren
Betriebstemperaturbereich -40 °°C bis 60 °°C/-40 °°F bis 140 °°F (Kaltstart)
De-Icing\Defogging •Entnebelung: Ja, eingebaute Heizelemente
•Enteisung: Nein
EMV CE-gekennzeichnet (EN 55032 & EN 55035) , EN 61000-6-3, EN 50130-4, FCC Teil 15 (Teil B, Klasse A), RoHS, WEEE, UKCA, ICES-003, AS/NSZ CISPR 32
IP-Schutzart (Staub und Wasser) IP67, NEMA 4X
Lagertemperaturbereich -50 °°C bis 85 °°C (-58 °°F bis 185 °°F)
Luftfeuchtigkeit 0–95 % relative Feuchte
Vandalismusschutz Ja (außer Fenster)
Widerstandsfähigkeit gegen grobe Handhabung ISTA 3A
Allgemeine Angaben
Abmessungen (L x B x H) 378 × 96,9 × 85,4 mm (14,9 × 3,8 × 3,4 Zoll)
Artikelnummer 427-2064-20-00
Detektortyp Langlebiges, ungekühltes, sonnensicheres VOx-Mikrobolometer
Effektive Auflösung •VGA: 327.680 Pixel
•QVGA: 81.920 Pixel
Eingangsspannung •PoE+ (802.3at), Heizung aus: 6,8 W
•PoE+ (802,3at), Heizung ein (@ 100%): 13,5 W
•12 VDC, Heizung aus: 7,2 W
•12 VDC, Heizung ein (bei 100 %): 12,4 W
•24 VAC (VA), Heizung aus: 7,0 W
•24 VAC (VA), Heizung ein (bei 100%): 12,5 W
Garantie Kamera: 3 Jahre / Sensor: 10 Jahre
Gewicht 2,34 kg
Messung und Analyse
Analysefunktionen Bereichseingang/Einbruchserkennung, Überkreuzung/Zaunübertretung, CNN-Klassifikator
Analysemanagement Webbasierte Konfiguration und Verwaltung; Maskierung von analytischen Detektionsbereichen, einstellbare Empfindlichkeit, automatische Reaktionen, dezentrale E/A-Steuerung
Systemintegration
Audio 1 × Leitungseingang, G.711 A-Recht/Gesetz, AACμ-Unterstützung + 1 × Leitungsausgang
Ethernet 10/100/1000 IEEE 802.3, automatische Erfassung 1 × RJ45
Netzwerk-APIs NEXUS SDK, NEXUS CGI, ONVIF Profile S, G, T
Steuerungseingang/-ausgang 1 ×potenzialfreier Kontakt ein; 1 ×Relais aus (Nennlast: 0,025 A bei 5 VDC)
Streaming-Auflösung •VGA: 640 × 512
•QVGA: 320 256×
Unterstützte Protokolle IPv4, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, IEEE 802.1X, ONVIF Profile G/T/S
Unterstützung von Drittanbieter-Analysefunktionen Ja
Wärmebildkamera
Arrayformat •VGA: 640 × 512
•QVGA: 320 256×
Bildgleichmäßigkeitsoptimierung Automatische Flachfeldkorrektur (Flat Field Correction, FFC), Wärme- und Zeitauslöser
Bildrate Wärmebild •VGA: 30 Hz
•QVGA: 8,3 Hz
Blendenzahl f/1,0
Brennweite 4,3 mm
Empfindlichkeit •VGA: <20 mK
•QVGA: <30 mK
Fokus Athermal, fokusfrei
Pixelabstand 12 μm
Sichtfeld (FOV) 50° × 40°
Spektralbereich 8 μm bis 14 μm
Wärmebildeinstellungen Helligkeit, Kontrast, Schärfe, Auto AGC, Digital Detail Enhancement (DDE), Gamma, intelligente Bildschirmoptimierung
Zielbereich für Wärmebild [ROI] Standard (Default), Voreinstellungen (Presets) und benutzerdefiniert für optimale Bildqualität der betreffenden Überwachungsobjekte
Video und Aufzeichnung
IP-Video Zwei unabhängige H.265/H.264/MJPEG-Ströme
Lokale Speicherung SD-Karte mit bis zu 2TB (separat erhältlich)

Accessories

Resources & Support

Video

Intersec 2026: Die KI der FCB-Serie und die Zukunft der mehrschichtigen Sicherheit

Jetzt wiedergeben

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

Flir FCB-Series AI Firmware

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Datasheet

Flir FCB-Series AI Datenblatt

Datasheet

Flir FCB-Series AI Datasheet

Quick Start Guide

Flir FCB-Series AI Quick Install Guide

User Manual

Flir FCB-Series AI Installation & Use Guide

AE Spec

Flir FCB-Series AI A&E Specifications

Firmware Release Note

Flir FCB-Series AI Firmware Release Notes

Selection Guide

FLIR Edge Devices Accessory Guide

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb