Abgekündigt

FLIR A500-EST

FLIR EST™-LÖSUNGEN FÜR DAS WÄRMEBILD-SCREENING MIT FEST INSTALLIERTER FASSUNG

Die FLIR A500-EST ist ein berührungsloses Screening-Gerät und kann als Erstabwehr möglicher Gesundheitsrisiken dienen. Die Wärme-Screening-Lösung FLIR EST™ erfasst und visualisiert Wärme zur schnellen Erkennung von Personen mit erhöhter Hauttemperatur. Mit einem 464 × 348-Pixel-Wärmebilddetektor und dem in die Kamera integrierten FLIR-Screen-EST™-Modus kann die A500-EST entweder einzeln als unabhängige Screening-Station oder innerhalb eines Netzwerks genutzt werden. Die Kompatibilität mit Industriestandards wie Modbus TCP, MQTT, RESTful API für die Datenübertragung und RTSP für Video erleichtert die Integration von Drittanbieterlösungen. Die Kamera kann mit den meisten Video-Management-Systemen verbunden werden und ist mit der Desktop-Software FLIR Screen-EST™ kompatibel.

Effizientes Hauttemperatur-Screening
Einfache Integration in Web-Services mit RESTful API über XML oder JSON; bietet standardmäßige Ethernet- und WLAN-Konnektivität.
Optimale Screening-Genauigkeit mit automatischer Driftkompensation; Unterstützung für externe Schwarzkörper-Kompensation, falls gewünscht.
Der in die Kamera integrierte FLIR Screen-EST-Modus speichert keinerlei Bilder oder personenbezogene Daten und ermöglicht die Einhaltung von Abstandsregeln in Screening-Einrichtungen.

Technische Daten

Markierter
Digitaler E/A, Steckverbindertyp M12 12-poliger, A-kodierter Stecker (zusammen mit externer Stromversorgung)
Digitaleingänge 2x opto-isoliert, Vin(niedrig)= 0 - 1,5 V, Vin(hoch)= 3 - 25 V
Zweck Digitalausgang Als Messfunktion des Alarms, Ausgabe an externes Gerät (z. B. bei Auslösung eines Screening-Alarms); Fehler (NC)
Digitalausgänge 3x opto-isoliert, 0 - 48 V DC, max. 350 mA; Festkörper-Optorelais; 1x als Fehlerausgang (NC)
Kodierung
Ethernetschnittstelle Kabelgebunden, WLAN
WLAN Ja. RP-SMA, Buchse
EMV ETSI EN 301 489-1 (Funk), ETSI EN 301 489-17 (Funk), EN 61000-4-8 (Magnetfeld), FCC 47 CFR Teil 15 Klasse B (Emission US), ISO 13766-1 (EMV – Erdbaumaschinen und Baumaschinen), EN ISO 14982 (EMV – Land- und forstwirtschaftliche Maschinen)
Messfrequenz Up to 10 Hz
Bildfrequenz 30 Hz
Objektiv 24°
Alarmfunktionen Bei jeder gewählten Messfunktion, Digitaleingang, interne Kameratemperatur
Alarmausgang Digitalausgang, E-Mail (SMTP) (Push), Ethernet/IP (Pull), Dateitransfer (FTP) (Push), Modbus TCP Master Write (Push), Modbus TCP Slave (Pull), MQTT (Push), Query über RESTful API (Pull), Bild oder Video speichern
Kommunikation und Datenspeicher
Bildspeicher Bis zu 100 radiometrische FLIR-JPEGs, Speicherung als Funktion eines Alarms, einer Zeitplanung oder einer Benutzerinteraktion (Camera Web)
Digitalausgänge 3x opto-isoliert, 0 - 48 V DC, max. 350 mA; Festkörper-Optorelais; 1x als Fehlerausgang (NC)
Digitaleingänge 2x opto-isoliert, Vin(niedrig)= 0 - 1,5 V, Vin(hoch)= 3 - 25 V
Digitaler E/A, Steckverbindertyp M12 12-poliger, A-kodierter Stecker (zusammen mit externer Stromversorgung)
Digitaler E/A, Trennspannung 500 VRMS
Ethernet Für Steuerung, Ergebnis, Bild und Stromversorgung
Ethernet, Steckverbindertyp M12, 8-polig, X-codiert, Buchse; RP-SMA, Buchse
Ethernet-Stromversorgung Power over Ethernet, PoE IEEE 802.3af Class 3
Ethernetkommunikation Basiert auf einem TCP/IP-Socket, von FLIR urheberrechtlich geschützt
Ethernetprotokolle Ethernet/IP, IEEE 1588, Modbus-TCP-Master, Modbus-TCP-Slave, MQTT, SNMP; TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, sftp (Server), FTP (Client), SMTP, DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP
Ethernetschnittstelle Kabelgebunden, WLAN
Ethernetstandard IEEE 802.3
Ethernettyp 1000 Mbit/s
Multicast Ja
Unicast Ja
Videospeicherung Bis zu 10 H.264-Videos, Speicherung als Funktion des Alarms – 5 Sek. vor oder nach Alarm
WLAN Ja. RP-SMA, Buchse
Zweck Digitalausgang Als Messfunktion des Alarms, Ausgabe an externes Gerät (z. B. bei Auslösung eines Screening-Alarms); Fehler (NC)
Zweck Digitaleingang NUC, NUC deaktivieren, Alarm, Aktualisierung der Screening-Referenzprobe
Bildgebung und optische Daten
Anzeige Für Messergebnisse: Ethernet/IP (Pull), Modbus TCP Master (Push), Modbus TCP Slave (Pull), MQTT (Push), Query über REST API (Pull), Messungen und Standbilder (radiometrisches JPEG, visuell 640 × 480, visuell 1280 × 960), nur Lesezugriff, Web-Interface
Bildfrequenz 30 Hz
Bildquelle Visual / IR / MSX
Blendenzahl Kamera 1,3
Brennweite 17 mm
Detektortyp und -raster Ungekühltes Mikrobolometer, 17 µm
FLIR Screen-EST-Modus Yes
Fokus Einpunkt-Kontrast, motorgetrieben, manuell
IR-Auflösung 464 × 348
Kontrastverbesserung FSX/Histogramm-Entzerrung (nur IR)
Multi-Streaming Ja
Objektiv 24°
Objektiverkennung Automatisch
Overlay Mit/ohne
Radiometrisches IR-Videostreaming RTSP-Protokoll
Räumliche Auflösung (IFOV) 0,90 mrad/Pixel
Sichtfeld (FOV) 24° × 18°
Spektralbereich 7,5 – 14 µm
Streaming-Auflösung RTSP-Video-Streaming (Quelle 0) – 640 × 480 Pixel; RTSP-Video-Streaming (Quelle 1) – 1280 × 960; radiometrisches Streaming: 640 x 480 Pixel
Thermische Empfindlichkeit_NETD [typisch] <40 mK @ 30°C (86°F)
Videostreaming RTSP-Protokoll
Visuelle Kamera Lieferumfang
Messung und Analyse
Alarmausgang Digitalausgang, E-Mail (SMTP) (Push), Ethernet/IP (Pull), Dateitransfer (FTP) (Push), Modbus TCP Master Write (Push), Modbus TCP Slave (Pull), MQTT (Push), Query über RESTful API (Pull), Bild oder Video speichern
Alarmfunktionen Bei jeder gewählten Messfunktion, Digitaleingang, interne Kameratemperatur
Automatische Erkennung von Heiß-/Kaltzonen Anzeige des max./min. Temperaturwerts und der Position im Rechteck
Emissionsgrad-Korrektur Variabel von 0,01 bis 1,0
Korrektur des atmosphärischen Transmissionsgrads Basiert auf den Angaben für Entfernung, atmosphärische Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit
Korrektur externer Optik/Fenster Basiert auf der Eingabe des Transmissionsgrads der jeweiligen Optiken/Fenster und der Temperatur
Messgenauigkeit [Drift] im Screen-EST Modus ±0.3°C (±0.5°F)
Messwertkorrekturen Globale Objektparameter, lokale Parameter pro Analysefunktion, externe Schwarzkörper-Korrektur
Objekttemperaturbereich 15 °C bis 45 °C; die Kamera liefert einen Kontrast von -20 °C bis 120 °C, liefert jedoch keine Temperaturdaten
Voreinstellungen für Messungen (Presets) Ja
Äquivalenttemperaturkorrektur Basiert auf der Eingabe der reflektierten Temperatur
Allgemeine Angaben
Abmessungen (L × B × H) 123 × 77 × 77 mm
Gehäusematerial Aluminium
Gewicht 0,82 kg, nur Kamera
Sockelbefestigung 4× M4 auf 4 Seiten
Verpackung Infrarotkamera mit Objektiv, Ethernet-Kabel M12 auf RJ45F (0,3 m), gedruckte Dokumentation einschließlich Login für Web-Schnittstelle
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Betriebstemperaturbereich -20 °C bis 50 °C; Kühlplatte für Temperaturen über 40 °C erforderlich
EMV ETSI EN 301 489-1 (Funk), ETSI EN 301 489-17 (Funk), EN 61000-4-8 (Magnetfeld), FCC 47 CFR Teil 15 Klasse B (Emission US), ISO 13766-1 (EMV – Erdbaumaschinen und Baumaschinen), EN ISO 14982 (EMV – Land- und forstwirtschaftliche Maschinen)
Funkwellenspektrum FCC 47 CFR Teil 15 Klasse C (2,4 GHz Band US), FCC 47 CFR Teil 15 Klasse E (5 GHz Band US), RSS-247 (2,4 GHz und 5 GHz Band Kanada), ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2,4 GHz Band EU), ETSI EN 301 893 V2.1.1 (5 GHz Band EU)
Garantie http://www.flir.com/warranty/
Gehäuse IEC 60529, IP 54, IP66 mit Zubehör
Korrektur des Transmissionsgrades des Objektivs Automatic, based on signals from internal sensors
Luftfeuchtigkeit (Betrieb und Lagerung) IEC 60068-2-30/24 Stunden, 95 % relative Luftfeuchte, 25 °C – 40 °C/2 Zyklen
Messfrequenz Up to 10 Hz
Programmierte Empfindlichkeit sftp (image), SMTP (image and/or measurement data/result)
Stativbefestigung UNC ¼″-20 auf 2 Seiten
Stoßfestigkeit IEC 60068-2-27, 25 g
Vibrationen IEC 60068-2-6, 0,15 mm bei 10 – 58 Hz und 2 g bei 58 – 500 Hz, sinusförmig, IEC 61373 Cat 1 (Bahnanwendungen)
Stromversorgung
Betrieb mit externer Stromversorgung 24/48 V DC, max. 8 W
Externe Spannung Allowed range 18–56 V DC
Leistungsaufnahme 7,5 W bei 24 V DC typisch/7,8 W bei 48 V DC typisch/8,1 W bei 48 V PoE typisch
Stromversorgungsanschluss M12 12-poliger, A-kodierter Stecker (geteilt mit digitalem E/A)
Benutzeroberfläche
Webschnittstelle Ja

Zubehör

Ressourcen und Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Datasheet

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Datasheet