Discontinued

FLIR A700-EST

FLIR EST™-LÖSUNGEN FÜR DAS WÄRMEBILD-SCREENING MIT FEST INSTALLIERTER FASSUNG

Product Variations

Die FLIR A700-EST ist ein berührungsloses Screening-Gerät und kann als Erstabwehr möglicher Gesundheitsrisiken dienen. Die Wärme-Screening-Lösung FLIR EST™ erfasst und visualisiert Wärme zur schnellen Erkennung von Personen mit erhöhter Hauttemperatur. Der Detektor mit 640 × 480 Pixeln bietet die höchste thermische Auflösung in dieser Reihe fest montierter FLIR EST-Kameras und damit eine überragende Messgenauigkeit. Die Kompatibilität mit Industriestandards wie Modbus TCP, MQTT, RESTful API für die Datenübertragung und RTSP für Video erleichtert die Integration von Drittanbieterlösungen. Mit dem in die Kamera integrierten FLIR-Screen-EST™-Modus und der Kompatibilität mit der FLIR Screen-EST™ Desktop Software kann die A700-EST entweder einzeln als unabhängige Screening-Station oder innerhalb eines Netzwerks genutzt werden.

Effizientes Hauttemperatur-Screening
Integration in Web-Services mit RESTful API über XML oder JSON, während die ONVIF-Konformität standardmäßige VMS- und NVR-Sicherheitslösungen unterstützt.
Optimale Screening-Genauigkeit mit automatischer Driftkompensation; Unterstützung für externe Schwarzkörper-Kompensation, falls gewünscht.
Der in die Kamera integrierte FLIR Screen-EST-Modus speichert keinerlei Bilder oder personenbezogene Daten und ermöglicht die Einhaltung von Abstandsregeln in Screening-Einrichtungen.

Technische Daten

Highlighted
Digital I_O connector type M12 12-poliger, A-kodierter Stecker (zusammen mit externer Stromversorgung)
Digital Inputs 2x opto-isoliert, Vin(niedrig)= 0 - 1,5 V, Vin(hoch)= 3 - 25 V
Digital Output Purpose Als Messfunktion des Alarms, Ausgabe an externes Gerät (z. B. bei Auslösung eines Screening-Alarms); Fehler (NC)
Digital Outputs 3x opto-isoliert, 0 - 48 V DC, max. 350 mA; Festkörper-Optorelais; 1x als Fehlerausgang (NC)
Encoding
Ethernet Interface Kabelgebunden, WLAN
WiFi Ja. RP-SMA, Buchse
EMC ETSI EN 301 489-1 (Funk), ETSI EN 301 489-17 (Funk), EN 61000-4-8 (Magnetfeld), FCC 47 CFR Teil 15 Klasse B (Emission US), ISO 13766-1 (EMV – Erdbaumaschinen und Baumaschinen), EN ISO 14982 (EMV – Land- und forstwirtschaftliche Maschinen)
Measurement Frequency Up to 10 Hz
Image Frequency 30 Hz
Lens 42°
Alarm Functions Bei jeder gewählten Messfunktion, Digitaleingang, interne Kameratemperatur
Alarm Output Digitalausgang, E-Mail (SMTP) (Push), Ethernet/IP (Pull), Dateitransfer (FTP) (Push), Modbus TCP Master Write (Push), Modbus TCP Slave (Pull), MQTT (Push), Query über RESTful API (Pull), Bild oder Video speichern
Kommunikation und Datenspeicher
Digital input purpose NUC, NUC deaktivieren, Alarm, Aktualisierung der Screening-Referenzprobe
Digital Inputs 2x opto-isoliert, Vin(niedrig)= 0 - 1,5 V, Vin(hoch)= 3 - 25 V
Digital I_O connector type M12 12-poliger, A-kodierter Stecker (zusammen mit externer Stromversorgung)
Digital I_O isolation voltage 500 VRMS
Digital Output Purpose Als Messfunktion des Alarms, Ausgabe an externes Gerät (z. B. bei Auslösung eines Screening-Alarms); Fehler (NC)
Digital Outputs 3x opto-isoliert, 0 - 48 V DC, max. 350 mA; Festkörper-Optorelais; 1x als Fehlerausgang (NC)
Ethernet Für Steuerung, Ergebnis, Bild und Stromversorgung
Ethernet Communication Basiert auf einem TCP/IP-Socket, von FLIR urheberrechtlich geschützt
Ethernet Connector Type M12, 8-polig, X-codiert, Buchse; RP-SMA, Buchse
Ethernet Interface Kabelgebunden, WLAN
Ethernet Power Power over Ethernet, PoE IEEE 802.3af Class 3
Ethernet Protocols Ethernet/IP, IEEE 1588, Modbus-TCP-Master, Modbus-TCP-Slave, MQTT, SNMP; TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, sftp (Server), FTP (Client), SMTP, DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP
Ethernet Standard IEEE 802.3
Ethernet Type 1000 Mbit/s
Image Storage Bis zu 100 radiometrische FLIR-JPEGs, Speicherung als Funktion eines Alarms, einer Zeitplanung oder einer Benutzerinteraktion (Camera Web)
Multicast Ja
Unicast Ja
Video Storage Bis zu 10 H.264-Videos, Speicherung als Funktion des Alarms – 5 Sek. vor oder nach Alarm
WiFi Ja. RP-SMA, Buchse
Bildgebung und optische Daten
Camera f_number 1,1
Contrast Enhancement FSX/Histogramm-Entzerrung (nur IR)
Detector Type and Pitch Ungekühlter Mikrobolometer, 12 µm
Field of view [FOV] 42° × 32°
Focal Length 10 mm
Focus Einpunkt-Kontrast, motorgetrieben, manuell
Image Frequency 30 Hz
Image Source Visual / IR / MSX
IR Resolution 640 × 480
Lens 42°
Lens Identification Automatisch
Multi_Streaming Ja
Overlay Mit/ohne
Radiometric IR video streaming RTSP-Protokoll
Readout Für Messergebnisse: Ethernet/IP (Pull), Modbus TCP Master (Push), Modbus TCP Slave (Pull), MQTT (Push), Query über REST API (Pull), Messungen und Standbilder (radiometrisches JPEG, visuell 640 × 480, visuell 1280 × 960), nur Lesezugriff, Web-Interface
Screen EST Mode Yes
Spatial resolution [IFOV] 1,20 mrad/Pixel
Spectral Range 7,5 – 14 µm
Streaming Resolutions RTSP-Video-Streaming (Quelle 0) – 640 × 480 Pixel; RTSP-Video-Streaming (Quelle 1) – 1280 × 960; radiometrisches Streaming: 640 x 480 Pixel
Thermal Sensitivity_NETD [typical] <30 mK @ 30°C (86°F)
Video Streaming RTSP-Protokoll
Visible Camera Lieferumfang
Messung und Analyse
Accuracy [Drift] in Screen EST Mode ±0.3°C (±0.5°F)
Alarm Functions Bei jeder gewählten Messfunktion, Digitaleingang, interne Kameratemperatur
Alarm Output Digitalausgang, E-Mail (SMTP) (Push), Ethernet/IP (Pull), Dateitransfer (FTP) (Push), Modbus TCP Master Write (Push), Modbus TCP Slave (Pull), MQTT (Push), Query über RESTful API (Pull), Bild oder Video speichern
Atmospheric transmission correction Basiert auf den Angaben für Entfernung, atmosphärische Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit
Automatic hot and cold detection Anzeige des max./min. Temperaturwerts und der Position im Rechteck
Emissivity Correction Variabel von 0,01 bis 1,0
External Optics and Windows Correction Basiert auf der Eingabe des Transmissionsgrads der jeweiligen Optiken/Fenster und der Temperatur
Measurement Corrections Globale Objektparameter, lokale Parameter pro Analysefunktion, externe Schwarzkörper-Korrektur
Measurement Presets Ja
Object Temperature Range 15 °C bis 45 °C; die Kamera liefert einen Kontrast von -20 °C bis 120 °C, liefert jedoch keine Temperaturdaten
Reflected apparent temperature correction Basiert auf der Eingabe der reflektierten Temperatur
Allgemeine Angaben
Base Mounting 4× M4 auf 4 Seiten
Housing material Aluminium
Packaging Infrarotkamera mit Objektiv, Ethernet-Kabel M12 auf RJ45F (0,3 m), gedruckte Dokumentation einschließlich Login für Web-Schnittstelle
Size [L x W x H] 123 × 77 × 77 mm
Weight 0,82 kg, nur Kamera
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
EMC ETSI EN 301 489-1 (Funk), ETSI EN 301 489-17 (Funk), EN 61000-4-8 (Magnetfeld), FCC 47 CFR Teil 15 Klasse B (Emission US), ISO 13766-1 (EMV – Erdbaumaschinen und Baumaschinen), EN ISO 14982 (EMV – Land- und forstwirtschaftliche Maschinen)
Encapsulation IEC 60529, IP 54, IP66 mit Zubehör
Humidity [operating and storage] IEC 60068-2-30/24 Stunden, 95 % relative Luftfeuchte, 25 °C – 40 °C/2 Zyklen
Lens Transmission Correction Automatic, based on signals from internal sensors
Measurement Frequency Up to 10 Hz
Operating Temperature Range -20 °C bis 50 °C; Kühlplatte für Temperaturen über 40 °C erforderlich
Radio Spectrum FCC 47 CFR Teil 15 Klasse C (2,4 GHz Band US), FCC 47 CFR Teil 15 Klasse E (5 GHz Band US), RSS-247 (2,4 GHz und 5 GHz Band Kanada), ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2,4 GHz Band EU), ETSI EN 301 893 V2.1.1 (5 GHz Band EU)
Schedule Response sftp (image), SMTP (image and/or measurement data/result)
Shock IEC 60068-2-27, 25 g
Tripod Mounting UNC ¼″-20 auf 2 Seiten
Vibration IEC 60068-2-6, 0,15 mm bei 10 – 58 Hz und 2 g bei 58 – 500 Hz, sinusförmig, IEC 61373 Cat 1 (Bahnanwendungen)
Warranty http://www.flir.com/warranty/
Stromversorgung
External Power Operation 24/48 V DC, max. 8 W
External Voltage Allowed range 18–56 V DC
Power Connection M12 12-poliger, A-kodierter Stecker (geteilt mit digitalem E/A)
Power Consumption 7,5 W bei 24 V DC typisch/7,8 W bei 48 V DC typisch/8,1 W bei 48 V PoE typisch
Benutzeroberfläche
Web interface Ja

Accessories

Resources & Support

Datasheet

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Datasheet

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty