ADGiLE™

Automatisierte Methanüberwachungslösung mit optischer Gaswarntechnik

Product Variations

Das FLIR ADGiLE™-System ist eine fortschrittliche Lösung zur Methanerkennung, die eine kontinuierliche und autonome Überwachung von Gaslecks ermöglicht. ADGiLE integriert mehr als ein Jahrzehnt der fortschrittlichen optischen Gasbildgebungstechnologie (OGI) von FLIR und ermöglicht es Betreibern, Methanemissionen schnell zu identifizieren und zu bekämpfen. Dieses System reduziert den Bedarf an manuellen Inspektionen erheblich und bietet Echtzeitwarnungen und visuelle Einblicke, die den Benutzern helfen, schnell zu handeln, um Gefahren zu vermeiden und die betriebliche Effizienz aufrechtzuerhalten.

Methan findet seinen Meister
Betrieb rund um die Uhr zur kontinuierlichen Überwachung der Methanemissionen. Diese kontinuierliche Überwachung ist entscheidend für Standorte, an denen Emissionen jederzeit auftreten können.
Hochentwickelte Analysen zur Lecksuche, um Methanemissionen präzise zu visualisieren und zu lokalisieren, damit Sie Lecks schnell und effizient aufspüren können.
Unterscheiden Sie genau zwischen Betriebslecks und flüchtigen Leckemissionen, um die Sicherheit und die Betriebseffizienz zu verbessern.

Technische Daten

Markierter
IR-Auflösung 320 × 240 Pixel
Thermische Empfindlichkeit / NETD <25 mK bei 30 °C (86 °F)
Spektralbereich Ungekühlter Mikrobolometer: 7,0 µm bis 8,5 µm
Bildgebung und optische Daten
Bildfrequenz 30 Hz
Blendenzahl 1,04
Detektorraster 25 µm
Fokus • Einpunkt-Kontrast
• Motorgetrieben
• Manuell
Gasempfindlichkeit [NECL] CH4: <100 ppm × m
(ΔT = 10 °C, Abstand = 1 m)
IR-Auflösung 320 × 240 Pixel
Mindestfokusabstand Ohne MSX: 0,3 m
Mit MSX: 0,65 m
Objektiverkennung Automatisch
Räumliche Auflösung (IFOV) 1,4 mrad/Pixel
Sichtfeld (FOV) 25° × 19°
Sichtfeld (FOV) – Brennweite 18 mm
Spektralbereich Ungekühlter Mikrobolometer: 7,0 µm bis 8,5 µm
Thermische Empfindlichkeit / NETD <25 mK bei 30 °C (86 °F)
Messung und Analyse
Emissionsgrad-Korrektur Variabel von 0,01 bis 1,0
Genauigkeit Bereich 1: -20 °°C bis 80 °°C (-4 °°F bis 176 °°F) ±3 °°C (±5 °F)
Bereich 2: 0°C bis 250°C (212°F bis 482°F) / 0°C bis 100°C (32°F bis 212°F):±3°C / 100° bis 250°C (212° bis 482°F):±3 %
Bereich 3: 100 °C bis 500 °C (212 °F bis 932 °F):±3 %
Korrektur des atmosphärischen Transmissionsgrads Basiert auf den Angaben für Entfernung, atmosphärische Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit
Korrektur externer Optik/Fenster Basiert auf der Eingabe des Transmissionsgrades der jeweiligen Optiken/Fenster und der Temperatur
Messwertkorrekturen Globale Objektparameter
Objekttemperaturbereich Bereich 1: -20 °°C bis 80 °°C (-4 °°F bis 176 °°F)
Bereich 2: 0°C bis 250°C (212°F bis 482°F)
Bereich 3: 100 °°C bis 500 °°C (212 °°F bis 932 °°F)
Äquivalenttemperaturkorrektur Basiert auf der Eingabe der reflektierten Temperatur
Allgemeine Angaben
Abmessungen [L × B × H] Kamera: 510 mm × 177 mm × 229 mm
Steuereinheit (außen): 700 mm × 530 mm × 265 mm
Montageplatte: 535 mm × 430 mm
Gehäusematerial Aluminium
Gewicht FLIR GF77f 25° + FLIR ADGiLE Analytics: 5,90 kg (13,0 lb)
FLIR GF77pt 25° + FLIR ADGiLE Analytics: 15 kg (33 lb)
Pan-Tilt-Spezifikationen: https://www.flir.com/products/ptu-d100e
Lieferumfang FLIR GF77f 25° + FLIR ADGiLE Analytik: Thermokamera im Schutzgehäuse
Zusätzliche Kabelverschraubungen für Hilfskabel
Schaltschrank (inkl. Edge PC)
Adapterhalterung
Schraubensatz
Power/Com Kabel
Ethernet Kabel, RJ45
Karton Umgebungsgehäuse fest
Einsatz Karton Umgebungsgehäuse
Gedruckte Dokumentation inkl. Benutzername und Passwort zur Anmeldung an der Webschnittstelle der Kamera
FLIR GF77pt 25° + FLIR ADGiLE Analytics: Wärmebildkamera im Schutzgehäuse
Zusätzliche Kabelverschraubungen für Hilfskabel
Schaltschrank (inkl. Edge PC)
Adapterhalterung
Schraubensatz
FLIR PTU-D100E Schwenk-/Neigungseinheit
Power/Com Kabel
Ethernet Kabel, RJ45
Karton Umgebungsgehäuse fest
Einsatz Karton Umgebungsgehäuse
Gedruckte Dokumentation inkl. Benutzername und Passwort zur Anmeldung bei der Webschnittstelle der Kamera
Stromversorgung
Betrieb mit externer Stromversorgung Kompatibel mit IEEE 802.3af, IEEE 802.3at/PoE Plus
Externe Spannung PoE Klasse 4 (25 W)
Leistungsaufnahme 21 W
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Betriebstemperaturbereich -30 °°C bis 50 °°C (-22 °°F bis 122 °°F)
EMV EN 55032:2015 Emissionsklasse
EN 55035:2017 Immunitätsanforderungen
FCC – Titel 47 CFR Teil 15:2019
ICES-001 Ausgabe 4:2014
Gehäuse IP67
Korrektur des Transmissionsgrades des Objektivs Automatisch, basiert auf Signalen von internen Sensoren
Korrosion Widerstandsfähig gegen Salznebel: ISO9227, bis zu 1000 Stunden
Lagertemperaturbereich IEC 68-2-1 und IEC 68-2-2, -40 °°C bis 70 °°C (-104 °°F bis 158 °F) für 16 Stunden
Luftfeuchtigkeit (Betrieb und Lagerung) Relative Luftfeuchtigkeit: von 5 bis 95 %

Ressourcen und Support

Datasheet

FLIR ADGiLE Datenblatt

Brochure

FLIR Zustandsüberwachungslösungen für die Bergbauindustrie Broschüre

Datasheet

FLIR ADGiLE Datasheet

Brochure

FLIR Condition Monitoring Solutions for the Mining Industry Brochure

Chat

Drücke auf die Chat-Blase in der unteren rechten Ecke, um sofort mit uns in Verbindung zu treten.

(Wenn Agenten verfügbar sind)

 Telefon-Support

Internationale Linie: 

(+1) 805 392 3775

Lokale Nummer:

(+1) 844 283 5471

Wartung, Reparatur und Kalibrierung 

 

Nord- und Südamerika

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
USA 

Gebührenfrei: (+1) 866 477 3687

Lokal: (+1) 603 324 7600

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Kanada 800 613 0507 Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Süd- und Mittelamerika 0800 878 2486

Eine RMA einreichen

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Europa

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
Belgien  +32 (0)56 363 041

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Estland +3726063976

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Deutschland +49 (0) 69 95 00 900

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Italien +390294753491

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Schweden  +46 (0) 8 753 26 54

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Vereinigte Arabische Emirate +971 4 802 4999

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Großbritannien +44 (0)1732 220 011

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Asien und Pazifischer Raum

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
Australien +61 (0) 3 9550 2800

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Delhi +91 11 47212002

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Japan 81-3-6721-6648

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Singapur +65 8787 0884

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Südkorea (02)565-2724

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Export Restrictions

Equipment described herein pertains to a European Union origin product that is controlled as dual-use item by the European Union government. (It may be subject to US Jurisdictions when in the United States or possessed by a US person and may require authorization to re-transfer to or share with a foreign person (not a US Person).

Warenkorb

Im Warenkorb