ADGiLE™

Automatisierte Lösung für die kontinuierliche optische Gasüberwachung

Expanded Optical Gas Imaging Solution with Continuous Monitoring

Das automatisierte Emissionsüberwachungssystem
ADGiLE™ kombiniert optische Gasbildgebung, intelligente Analysen, Cloud-Konnektivität und automatisierte Alarmierung, um Bedienern zu helfen, kontinuierlich auf Leckagen zu überwachen und das Situationsbewusstsein in Industrieanlagen zu verbessern. ADGiLE ist mit gekühlten und ungekühlten OGI-Kameras konfigurierbar und unterstützt Anwendungen von der Methanerkennung bis zur Kohlenwasserstoff- und VOC-Überwachung.

KONTINUIERLICHE EMISSIONSÜBERWACHUNG

Autonome Gaserkennung mit Fernüberwachung

ADGiLE verwendet optische Gasbildgebung, die an ein intelligentes autonomes Überwachungssystem gebunden ist, um weite Bereiche kontinuierlich zu überwachen und Teams dabei zu unterstützen, Emissionsereignisse in Tanks, Verarbeitungsanlagen und anderen kritischen Anlagen zu erkennen, zu visualisieren und zu bewerten.

Produktübersicht

ADGiLE beobachtet immer,
Sie müssen also nicht

ADGiLE vereint Bildgebungshardware, Analysen, Verarbeitung, Konnektivität und Anwendungssoftware in einem automatisierten Überwachungsworkflow.
Kontinuierliches Bewusstsein
Überwachen Sie Tag und Nacht, um die Sichtbarkeit von intermittierenden Emissionsereignissen zu verbessern.
Visuelle Bestätigung
Sehen Sie sich Ereignisse an und unterscheiden Sie Leckagen von normalen Betriebsbedingungen.
Remote-Antwort
Verwenden Sie Warnungen, Aufzeichnungen und Dashboards, um schnellere Aktionen zu unterstützen.
Flexible Bereitstellung
Wählen Sie gekühltes oder ungekühltes OGI, fest oder Schwenken/Neigen und verfügbare Gehäuseoptionen.

Siehe ADGiLE in Aktion

WIE ADGILE WIRKT

Kontinuierliche Überwachung.
Autonome Erkennung.

OGI- und visuelle Kameras erfassen die Szene, während die eingebettete Datenverarbeitung Analysen anwendet. Ereignisinformationen, Wetterkontext, Aufzeichnungen und Warnungen sind über einen mit der Cloud verbundenen Workflow zur Fernüberprüfung verfügbar.

  • Optische Gasbildgebung und visuelle Bestätigung
  • Eingebettete Datenverarbeitung und lokale Aufzeichnung
  • Cloud-verbundener Zugriff und Workflows
  • Warnungen und Fernbenachrichtigungen

mehr über adgile erfahren

Eine Plattform. Mehrere Konfigurationen.

Um Ihre Einrichtung herum gebaut

Konfigurieren Sie ADGiLE um das Gas von Interesse, das Standortlayout, den Überwachungsbereich und die Installationsanforderungen.
Kamera-Technologie
• GF77a-Plattform
• Plattform G620a
Installationsart
• Fest
• Schwenken/Neigen
Gehäuse-Optionen
• ATEX/Gefahrenbereich-zertifiziert
• Nicht explosionsgefährdet eingestuft
Abdeckungsoptionen
• Mehrere Auswahlmöglichkeiten für das Sichtfeld
• Überwachung von Einzel- oder Multi-Assets
Bereitstellungsmodelle
• Integrierte Datenverarbeitung 
• Mit der Cloud verbunden
• Fernbenachrichtigungen

KOMPLETTLÖSUNG

Mehr als eine Kamera 

ADGiLE kombiniert die ausgewählte OGI-Kamera und das Gehäuse mit Edge-Verarbeitung, Netzwerk, Software, Lizenzierung und verfügbaren Diensten.

  • OGI-Kamera mit festem oder Schwenk-/Neigungsgehäuse
  • Datenserverschrank und Netzwerk
  • ADGiLE-Software und Cloud-Konnektivität
  • Verfügbare Inbetriebnahme- und Garantieleistungen

Erfahren Sie mehr über Adgile

Anwendungen

Kontinuierliche Transparenz in allen Industriebetrieben

Wenden Sie ADGiLE an, wo die visuelle Fernbestätigung Teams helfen kann, Emissionsereignisse zu verstehen und die Reaktion zu priorisieren.
 
Vorgelagerte Produktion
Überwachen Sie Bohrlochköpfe, Separatoren, Tanks und zugehörige Produktionsanlagen.
Midstream-Betrieb
Unterstützen Sie die Überwachung an Kompressorstationen, Sammelsystemen und Gasverarbeitungsanlagen.
Terminals und Tanklager
Sorgen Sie für Transparenz in der gesamten Speicherinfrastruktur und in großen Außenbereichen.
Raffination und Petrochemie
Überwachen Sie komplexe Prozessbereiche und kritische Geräte über eine Remote-Schnittstelle.

Build the Right Continuous Monitoring Solution

Whether the goal is methane monitoring, hydrocarbon and VOC detection, or broader facility visibility, Teledyne FLIR experts can help configure ADGiLE for the application.

Info anfordern

Optin

Mit der Übermittlung stimmen Sie der Datenschutzrichtlinie und Cookie -Richtlinie von FLIR zu.

Kontakt – Optische Gasbildgebung

Technische Daten

Markierter
IR-Auflösung 320 × 240 Pixel
Thermische Empfindlichkeit / NETD <25 mK bei 30 °C (86 °F)
Spektralbereich Ungekühlter Mikrobolometer: 7,0 µm bis 8,5 µm
Bildgebung und optische Daten
Bildfrequenz 30 Hz
Blendenzahl 1,04
Detektorraster 25 µm
Fokus • Einpunkt-Kontrast
• Motorgetrieben
• Manuell
Gasempfindlichkeit [NECL] CH4: <100 ppm × m
(ΔT = 10 °C, Abstand = 1 m)
IR-Auflösung 320 × 240 Pixel
Mindestfokusabstand Ohne MSX: 0,3 m
Mit MSX: 0,65 m
Objektiverkennung Automatisch
Räumliche Auflösung (IFOV) 1,4 mrad/Pixel
Sichtfeld (FOV) 25° × 19°
Sichtfeld (FOV) – Brennweite 18 mm
Spektralbereich Ungekühlter Mikrobolometer: 7,0 µm bis 8,5 µm
Thermische Empfindlichkeit / NETD <25 mK bei 30 °C (86 °F)
Messung und Analyse
Emissionsgrad-Korrektur Variabel von 0,01 bis 1,0
Genauigkeit Bereich 1: -20 °°C bis 80 °°C (-4 °°F bis 176 °°F) ±3 °°C (±5 °F)
Bereich 2: 0°C bis 250°C (212°F bis 482°F) / 0°C bis 100°C (32°F bis 212°F):±3°C / 100° bis 250°C (212° bis 482°F):±3 %
Bereich 3: 100 °C bis 500 °C (212 °F bis 932 °F):±3 %
Korrektur des atmosphärischen Transmissionsgrads Basiert auf den Angaben für Entfernung, atmosphärische Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit
Korrektur externer Optik/Fenster Basiert auf der Eingabe des Transmissionsgrades der jeweiligen Optiken/Fenster und der Temperatur
Messwertkorrekturen Globale Objektparameter
Objekttemperaturbereich Bereich 1: -20 °°C bis 80 °°C (-4 °°F bis 176 °°F)
Bereich 2: 0°C bis 250°C (212°F bis 482°F)
Bereich 3: 100 °°C bis 500 °°C (212 °°F bis 932 °°F)
Äquivalenttemperaturkorrektur Basiert auf der Eingabe der reflektierten Temperatur
Allgemeine Angaben
Abmessungen [L × B × H] Kamera: 510 mm × 177 mm × 229 mm
Steuereinheit (außen): 700 mm × 530 mm × 265 mm
Montageplatte: 535 mm × 430 mm
Gehäusematerial Aluminium
Gewicht FLIR GF77f 25° + FLIR ADGiLE Analytics: 5,90 kg (13,0 lb)
FLIR GF77pt 25° + FLIR ADGiLE Analytics: 15 kg (33 lb)
Pan-Tilt-Spezifikationen: https://www.flir.com/products/ptu-d100e
Lieferumfang FLIR GF77f 25° + FLIR ADGiLE Analytik: Thermokamera im Schutzgehäuse
Zusätzliche Kabelverschraubungen für Hilfskabel
Schaltschrank (inkl. Edge PC)
Adapterhalterung
Schraubensatz
Power/Com Kabel
Ethernet Kabel, RJ45
Karton Umgebungsgehäuse fest
Einsatz Karton Umgebungsgehäuse
Gedruckte Dokumentation inkl. Benutzername und Passwort zur Anmeldung an der Webschnittstelle der Kamera
FLIR GF77pt 25° + FLIR ADGiLE Analytics: Wärmebildkamera im Schutzgehäuse
Zusätzliche Kabelverschraubungen für Hilfskabel
Schaltschrank (inkl. Edge PC)
Adapterhalterung
Schraubensatz
FLIR PTU-D100E Schwenk-/Neigungseinheit
Power/Com Kabel
Ethernet Kabel, RJ45
Karton Umgebungsgehäuse fest
Einsatz Karton Umgebungsgehäuse
Gedruckte Dokumentation inkl. Benutzername und Passwort zur Anmeldung bei der Webschnittstelle der Kamera
Stromversorgung
Betrieb mit externer Stromversorgung Kompatibel mit IEEE 802.3af, IEEE 802.3at/PoE Plus
Externe Spannung PoE Klasse 4 (25 W)
Leistungsaufnahme 21 W
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Betriebstemperaturbereich -30 °°C bis 50 °°C (-22 °°F bis 122 °°F)
EMV EN 55032:2015 Emissionsklasse
EN 55035:2017 Immunitätsanforderungen
FCC – Titel 47 CFR Teil 15:2019
ICES-001 Ausgabe 4:2014
Gehäuse IP67
Korrektur des Transmissionsgrades des Objektivs Automatisch, basiert auf Signalen von internen Sensoren
Korrosion Widerstandsfähig gegen Salznebel: ISO9227, bis zu 1000 Stunden
Lagertemperaturbereich IEC 68-2-1 und IEC 68-2-2, -40 °°C bis 70 °°C (-104 °°F bis 158 °F) für 16 Stunden
Luftfeuchtigkeit (Betrieb und Lagerung) Relative Luftfeuchtigkeit: von 5 bis 95 %

Ressourcen und Support

Pressemitteilung

FLIR Expands Autonomous Gas Emissions Monitoring Capabilities with New ADGiLE™ Solution

Weitere Informationen

Brochure

FLIR Zustandsüberwachungslösungen für die Bergbauindustrie Broschüre

Brochure

FLIR Condition Monitoring Solutions for the Mining Industry Brochure

Chat

Drücke auf die Chat-Blase in der unteren rechten Ecke, um sofort mit uns in Verbindung zu treten.

(Wenn Agenten verfügbar sind)

 Telefon-Support

Internationale Linie: 

(+1) 805 392 3775

Lokale Nummer:

(+1) 844 283 5471

Wartung, Reparatur und Kalibrierung 

 

Nord- und Südamerika

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
USA 

Gebührenfrei: (+1) 866 477 3687

Lokal: (+1) 603 324 7600

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Kanada 800 613 0507 Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Süd- und Mittelamerika 0800 878 2486

Eine RMA einreichen

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Europa

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
Belgien  +32 (0)56 363 041

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Estland +3726063976

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Deutschland +49 (0) 69 95 00 900

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Italien +390294753491

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Schweden  +46 (0) 8 753 26 54

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Vereinigte Arabische Emirate +971 4 802 4999

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Großbritannien +44 (0)1732 220 011

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Asien und Pazifischer Raum

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
Australien +61 (0) 3 9550 2800

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Delhi +91 11 47212002

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Japan 81-3-6721-6648

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Singapur +65 8787 0884

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Südkorea (02)565-2724

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Export Restrictions

Equipment described herein pertains to a European Union origin product that is controlled as dual-use item by the European Union government. (It may be subject to US Jurisdictions when in the United States or possessed by a US person and may require authorization to re-transfer to or share with a foreign person (not a US Person).

Warenkorb

Im Warenkorb