Discontinued

FLIR E86-EST

TRAGBARE FLIR EST™-LÖSUNGEN FÜR DAS WÄRMEBILD-SCREENING

Product Variations

Die tragbare Wärmebildkamera FLIR E86-EST ist ein berührungsloses Screening-Gerät und dient als Erstabwehr möglicher Gesundheitsrisiken. Die Wärme-Screening-Lösung FLIR EST™ erfasst und visualisiert Wärme zur schnellen Erkennung von Personen mit erhöhter Hauttemperatur. Mit einer Auflösung von 464 × 348 Wärmebild-Pixeln und einem hellen Touchscreen-Display bietet die E86-EST eine genaue, einfach zu interpretierende Temperaturmessung. Der in die Kamera integrierte FLIR Screen-EST-Modus bietet visuelle Positionierungsmarkierungen, automatisches Sampling zur Aktualisierung des Temperaturdurchschnitts sowie eine grafische Pass/Fail-Anzeige der Resultate zur Entlastung der Bediener von Screening-Stationen. Dank der Kompatibilität mit der FLIR Screen-EST-Desktopsoftware, der integrierten Stativbefestigung und der externen Stromversorgung ist diese Kamera die ideale Lösung für dauerhafte Installationen.

Schnelles Screening mit geringer Anlaufzeit, einfacher Videokonnektivität und dem Betrieb mit > 2,5-Stunden-Akku oder externer Stromversorgung.
Optimale Screening-Genauigkeit mit automatischer Drift-Kompensation, visuellen grafischen Pass/Fail-Indikatoren und akustischen Alarmen.
Der in die Kamera integrierte FLIR Screen-EST-Modus speichert keinerlei Bilder oder personenbezogene Daten und ermöglicht die Einhaltung von Abstandsregeln in Screening-Einrichtungen.

Technische Daten

Highlighted
IR Resolution 464 × 348
Field of view [FOV] 24° × 18°
Image Modes Infrarot, visuell, MSX, Bild-in-Bild
Display Optisch verbundener 4-Zoll-PCAP-Touchscreen mit 640 × 480 Pixeln und einer Flächenhelligkeit von 400 cd/m2
Storage Media Herausnehmbare SD-Karte (8 GB)
Bildgebung und optische Daten
Camera f_number 1,3
Color Schwarz
Color palettes Iron, Rainbow, Rainbow HC, White hot, Black hot, Arctic, Lava
Detector Type and Pitch Ungekühltes Mikrobolometer, 17 µm
Digital Data Streaming Gleichzeitig thermal und visuell, USB Typ-C
Digital Zoom 1- bis 4-fach stufenlos
Field of view [FOV] 24° × 18°
Focal Length 17 mm
Focus Stufenloser One-Shot-Laser-Entfernungsmesser (LDM), One-Shot-Kontrast, manuell
Frame Rate 30 Hz
Image Modes Infrarot, visuell, MSX, Bild-in-Bild
IR Resolution 464 × 348
Lens 24°
Lens Identification Automatisch
Minimum Focus Distance 0,15 m
MSX Ja
Palette Eisen, Grau, Regenbogen, Arktis, Lava, Regenbogen HC
Screen EST Mode Yes
Spatial resolution [IFOV] 0,90 mrad/Pixel
Spectral Range 7,5 – 14 µm
Thermal Sensitivity_NETD [typical] <40 mK @ 30°C (86°F)
UltraMax Ja
Viewfinder Nein
Messung und Analyse
Accuracy [Drift] in Screen EST Mode ±0.3°C (±0.5°F)
Automatic hot and cold detection Automatische maximale/minimale Markierungen innerhalb eines Bereichs
Emissivity Correction Ja: variabel von 0,01 bis 1,0 oder durch Auswahl aus der Materialliste
Measurement Corrections Ja
Object Temperature Range 15 °C bis 45 °C
Reference Temperature Ja
Sampling Average in Screen EST Mode Recommended range: 30 to 45°C (86 to 113°F) in stable room temperature
Benutzeroberfläche
Display Optisch verbundener 4-Zoll-PCAP-Touchscreen mit 640 × 480 Pixeln und einer Flächenhelligkeit von 400 cd/m2
Display Technology IPS
Languages 21
Kommunikation und Datenspeicher
Command and Control Kameradisplay, USB Typ C
Communication Interfaces USB 2.0, Bluetooth, WLAN
Image File Format Radiometrisches Standard-JPEG mit Messdaten
Storage Media Herausnehmbare SD-Karte (8 GB)
USB USB Typ C: Datenübertragung/Video/Stromversorgung
USB_Standard USB 2.0 High Speed
Video Out DisplayPort über USB Typ C
WiFi Peer-to-Peer (ad hoc) oder Infrastruktur (Netzwerk)
Stromversorgung
Battery Type Wiederaufladbare Li-Ionen-Batterie, > 2,5 Std. (typische Nutzung)
Battery voltage 3,6 Hz
Battery weight 140 g
Charging Temperature 0 °C bis 45 °C
External Power Operation USB 2.0 A zu USB Typ C mit Stromversorgung
Power Management Nein
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Drop Konzipiert für 2 m
Operating Temperature Range -15 °C bis 50 °C
Radio Spectrum ETSI EN 300 328/FCC Teil 15.249/RSS-247 Ausgabe 2
Safety EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Storage Temperature Range -40 °C bis 70 °C
Tripod Mounting UNC ¼"-20
Warranty http://www.flir.com/warranty/
Allgemeine Angaben
Housing material PCABS mit TPE, Magnesium
Packaging Infrarotkamera mit Objektiv, Akku (2 Stk.), Akkuladegerät, Frontschutz, Karabinerhaken, Riemen (Hand, Handgelenk), Hartschalen-Tragetasche, Tragegurte, Objektivdeckel, Objektivreinigungstuch, Netzteil, Torx-Schraubendreher T10, Schrauben, Kabel (USB 2.0 A zu USB Typ C, USB Typ C zu USB Typ C, USB Typ C zu HDMI), USB-C auf USB Typ-A mit Netzteil, Fernbedienungstaste, 8-GB-SD-Karte, gedruckte Dokumentation
Size [L x W x H] 278,4 × 116,1 × 113,1 mm
Weight 1 kg

Accessories

Resources & Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

User Manual

FLIR Exx-EST Series User Manual

You must be logged in to download file.

Firmware Download

FLIR EST Series Firmware v6.32.72

You must be logged in to download file.

Software Download

FLIR Screen EST Installer

You must be logged in to download file.

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

You must be logged in to download file.

Datasheet

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Datasheet