Flir-Kante

Wärmebildkamera mit drahtloser Konnektivität für iOS-® und Android-™ Smart-Geräte

309,00 € ex. VAT

Kompatibel mit dem NEUEN iPhone 17

Mit dem Flir Edge (ehemals Flir One Edge) können Sie schwer zugängliche Bereiche aus jeder Position oder aus jedem Winkel leicht überprüfen. Diese Infrarotkamera für Smartphones lässt sich drahtlos verbinden, sodass Sie außerhalb der Sicht befindliche Ziele überprüfen —oder sie für den Einhandbetrieb auf Ihr Telefon oder Tablet klemmen können. Die drahtlose Verbindung ermöglicht es auch, dieselbe Kamera sowohl mit Android- als auch mit iOS-Geräten zu verwenden, was es einfach macht, Tools mit Ihren Teammitgliedern zu teilen.
Flir Edge-Bilder werden mit Flir VividIR™ für eine brillante thermische Auflösung verbessert. Aktivieren Sie Flirs proprietäres MSX®, um Wärmebildern visuelle Kameradetails hinzuzufügen, damit Sie Probleme klar identifizieren können. Alle Ihre Thermobilder und Videos werden direkt auf Ihrem Mobilgerät gespeichert und können automatisch auf Flir Ignite™ hochgeladen werden, um eine nahtlose Berichterstattung, Freigabe und Organisation zu ermöglichen.

Gerätekompatibilität

Um zu bestätigen, dass Ihr Gerät unterstützt wird, besuchen Sie bitte die unten verlinkte Kompatibilitätsseite für mobile Geräte für Flir Edge und Flir One Series.

Kompatibilität des Geräts prüfen

Mühelose Inspektion an jedem Ort

Mühelos Ziele scannen, die sich außerhalb der Reichweite oder des Sichtfelds befinden, und dabei Bilder bequem vom Mobilgerät aus betrachten, oder klemmen Sie die FLIR ONE Edge Pro an Ihr Smartgerät, um diese einhändig mit einem natürlichen Griff zu bedienen.

Hochwertige Bilder und Leistung

Mit FLIR MSX, VividIR und einer Wärmebildauflösung von 160 × 120 (19.200 Pixel) können Sie hochwertige Wärmebilder aufnehmen, Ziele leicht identifizieren und erkennen, wo sich Probleme befinden.

Ein professionelles Tool

Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 2,5 Stunden und Schnellladefunktion ist die FLIR ONE Edge Pro bereit, wenn Sie diese brauchen. Diese robuste Kamera verfügt über die Schutzklasse IP54 und ist aus 2 Metern Höhe fallgeprüft.

Verbessertes Bild mit Vivid IR-Upscaling

VividIR ist eine fortschrittliche Kameraverarbeitungsfunktion, die die Kombination mehrerer Bilder für mehr Wärmedaten beinhaltet. Diese Bildverbesserungen werden in Echtzeit auf Ihre Flir One Wärmebilder angewendet, wodurch Unschärfe reduziert und Details verbessert werden. VividIR erweitert die native Auflösung eines Geräts um das bis zu 3-Fache für mehr Details und Klarheit.

MSX-Bildoptimierung

Die Kameras der Flir Edge-Serie verfügen über unser einzigartigesMulti Spectral Dynamic Imaging (MSX), das wichtige Details von der integrierten Kamera für sichtbares Licht zum gesamten Infrarotbild in Echtzeit hinzufügt. Das Ergebnis: ein ganzheitliches und unverfälschtes Wärmebild, das alle wichtigen Details des zugehörigen visuellen Digitalfotos enthält und auf dem Sie die genaue Position des problematischen Wärmemusters sofort erkennen können. MSX geschieht in Echtzeit, sodass Sie es sofort auf dem Bildschirm sehen können.

Verwenden Sie Ihren Flir Edge mit Sicherheit mit Inspektionsleitfäden

Die Flir One-App enthält Inspektionsleitfäden, mit denen Sie Luftlecks, Isolierungslücken und Feuchtigkeitsansammlungen im Haus finden oder Automobilprobleme mit Sitzen, Scheibenbremsen, Entfeuchtern und Abtauvorrichtungen beheben können.

Flir One Mobile Apps für Ihre einzigartigen Anwendungen

Unsere externen Partner bieten eine breite Palette von Flir One-kompatiblen mobilen Apps an, und jede bietet Lösungen, die auf spezifische Bedürfnisse zugeschnitten sind. 

Schauen Sie sich zum Beispiel die RocketPlan-App an. Es digitalisiert den Schadenprozess innerhalb der Wiederherstellung.

Oder es gibt die MultiSens-1234-App – zur Darstellung mehrerer Sensordaten innerhalb der Zustandsüberwachung – und die ThermaFY Home-App, die die Energieeffizienz Ihres Zuhauses analysiert.

Klicken Sie unten, um alle verfügbaren Apps zu erkunden. Wenn Sie an der Entwicklung einer App oder der Integration von Wärme in Ihre App interessiert sind, erstellen Sie noch heute ein Entwicklerkonto.

Empfohlene Apps von Drittanbietern

Flir One-kompatible mobile Apps können Inspektions-, Imaging- und Berichtslösungen anbieten, die auf Ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten sind. Zu den vorgestellten Beispielen gehören:

  • Home Boost – hilft Hausbesitzern, versteckte Probleme zu finden, die die Energierechnungen erhöhen.
  • HouseRater – ermöglicht es Hausbauern, neue Daten zur Energieeffizienz zu Hause zu sammeln.
  • iCertify – für elektrische Tests, Inspektionen und Zertifizierungen im Feld nach BS7671.
  • Knauf Pro+ – hilft bei der Überprüfung des Platzbedarfs zur Berechnung des Isolationsbedarfs und der Erkennung potenzieller Energieverluste.
Ziele bequem scannen, die sich außerhalb der Reichweite oder des Sichtfelds befinden, und dabei Bilder bequem auf dem Mobilgerät betrachten, oder klemmen Sie die Flir Edge an Ihr Smartgerät, um sie einhändig mit einem natürlichen Griff zu bedienen.
Probleme schnell aufspüren und erkennen, mit Flir MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging)
Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 2,5 Stunden und Schnellladefunktion ist die Flir Edge bereit, wenn Sie sie brauchen. Diese robuste Kamera verfügt über die Schutzklasse IP54 und ist aus 2 Metern Höhe fallgeprüft.

Technische Daten

Markierter
Wärmebildauflösung 80 × 60 (native Auflösung), 240 × 180 (Superauflösung)
Akkulaufzeit Ungefähr 2 Stunden und 30 Minuten
Objekttemperaturbereich -20 °C bis 120 °C (-4 °F bis 248 °F)
Genauigkeit ±3 °C (5,4 °F) oder ±5 %. Gilt 60 Sek. nach dem Einschalten, wenn die Temperatur des Geräts zwischen 15 °C und 35 °C (59 °F bis 95 °F) und die Umgebungstemperatur zwischen 5 °C und 120 °C (41 °F bis 248 °F) liegt
Betriebstemperatur -10 °C bis 50 °C (14 °F bis 122 °F), Batterie laden 0 °C bis 45 °C (32 °F bis 113 °F)
Messpunkt Heißeste, kälteste und 3-Punktmessung
Bildgebung und optische Daten
Auflösung visuelles Bild 640 × 480
Auslöser Automatisch/Manuell
Bildmodi MSX, Infrarot, sichtbar
Bildrate 8,7 Hz
Einstellbare MSX-Distanz 30 cm bis unendlich
Fokus Fest 30 cm bis unendlich
HFOV/VFOV 54° ±1° / 42° ±1°
Palette Gray (white hot), Hottest, Coldest, Iron, Contrast, Arctic, Lava und Color Wheel
Thermische Empfindlichkeit / NETD 70 mK
VividIR Nein
Wärmebildauflösung 80 × 60 (native Auflösung), 240 × 180 (Superauflösung)
Wärmebildsensor Pixelgröße 12 µm, 8 bis 14 µm Spektralbereich
Stromversorgung
Akkuladedauer 60–90 min bei voller Ladung
15 min Aufladen, bei leerem Akku, ergibt 40 min Betriebszeit
Akkulaufzeit Ungefähr 2 Stunden und 30 Minuten
Lademethode USB-C-Buchse (5V/1A)
Messung und Analyse
Genauigkeit ±3 °C (5,4 °F) oder ±5 %. Gilt 60 Sek. nach dem Einschalten, wenn die Temperatur des Geräts zwischen 15 °C und 35 °C (59 °F bis 95 °F) und die Umgebungstemperatur zwischen 5 °C und 120 °C (41 °F bis 248 °F) liegt
Messpunkt Heißeste, kälteste und 3-Punktmessung
Messwertkorrekturen Emissionsgrad, scheinbare reflektierte Temperatur (22 °C / 72 °F)
Objekttemperaturbereich -20 °C bis 120 °C (-4 °F bis 248 °F)
Allgemeine Angaben
Abmessungen (H × B × T) 37,5 mm × 35 mm × 149 mm (1,5 Zoll × 1,4 Zoll × 5,9 Zoll)
Akkuladezustandanzeige 0 % bis 100 %
Bauform Smartphone
Clip-Spanne 130 mm (min) / 195 mm (max)
Ferngesteuerter Betrieb Bis zu 5 m vom Smart Device entfernt
Gerätekompatibilität iOS (Version 17 und höher) oder Android (Version 13 und höher) Smartphones und Tablets
Gewicht 153 g (5,4 oz)
Kompatibel mit FLIR-Software FLIR ONE App, FLIR Ignite, FLIR Thermal Studio
Weitere Integrationen Erhältlich über den App Store auf dem Gerät. Development SDK erhältlich unter: https://www.flir.com/developer/mobile-sdk/
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Betriebstemperatur -10 °C bis 50 °C (14 °F bis 122 °F), Batterie laden 0 °C bis 45 °C (32 °F bis 113 °F)
Emissionsgrad-Einstellungen Matt: 95 %, Halbmatt: 80 %, Halbglänzend: 60 %, Glänzend: 30 %
IP-Schutzart IP54
Lagertemperatur -40 °C bis +70 °C
Sturzfestigkeitstest Sturz aus 2 m Höhe
Zertifizierungen RoHS, CE/FCC, CEC-BC, EN62133, UL1642, WEEE 2012/19/EU
Kommunikation und Datenspeicher
Aufladen USB-C-Buchse (5V/1A)
Aufnahmearten Videos, Standbilder
Bluetooth Nutzt Bluetooth, um das Peer-to-Peer-WLAN-Netzwerk einzurichten, das die Kamera für die Verbindung mit dem mobilen Gerät erstellt
Dateiformate Radiometrisches JPG, MPEG-4 (Dateiformat .mov (iOS) oder .mp4 (Android)
WLAN 802.11 a/b/g/n

Zubehör

Ressourcen und Support

Hinweis: Weitere FLIR ONE Support-Ressourcen finden Sie unter Support.FLIR.com. 

Neuigkeiten zu Produkten

Flir One Edge ist jetzt Flir Edge: Gleiche vertrauenswürdige Innovation, vereinfachter Name

Weitere Informationen

Anwendungsbericht

Die Flir One® Pro Kamera unterstützt die schrittweise Änderung der thermischen Leistung von Gebäuden

So funktioniert es

Brochure

Was wollen sie messen? FLIR WDYNTM Broschüre

Brochure

Broschüre zu den Service- und Garantieerweiterungspaketen FLIR CARE und FLIR PROTECT

Selection Guide

Produktvergleichsmatrix für tragbare FLIR Wärmebildkameras

Datasheet

Datenblatt zu den Service- und Garantieerweiterungspaketen FLIR CARE und FLIR PROTECT

Datasheet

FLIR Edge Series Datenblatt

Report

Flir Edge UN38.3

MSDS

Pony Rechargeable Li-ion Battery MSDS [for Flir Edge]

Certification

Flir Edge CE Declaration of Conformity

Certification

Flir Edge Battery CB Certificate

Certification

Flir Edge Type Examination RED Certificate
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
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb