Abgekündigt

FLIR ONE Gen 1

Die FLIR ONE ist ein leichtes Zubehörprodukt für Ihr iPhone 5/5s, mit der Sie die Welt dank ihrer einzigartigen Kombination aus Wärmebild und Digitalfoto völlig neu sehen. Die FLIR ONE zeigt Ihnen die Welt mit der FLIR ONE iPhone App aus einer „Thermischen Perspektive“ mit Live-Infrarot-Wärmebildern. Sie funktioniert durch die Erkennung von Wärmeenergie, so dass Sie bei völliger Dunkelheit Eindringlinge erkennen, Wildtiere in der Nacht beobachten und Energieverluste, verborgene Feuchtigkeitsquellen und andere Probleme rund um Ihr Haus aufspüren können.

Technische Daten

Markierter
Empfindlichkeit Kann selbst kleinste Temperaturunterschiede von nur 0,1 °C erkennen
Betriebstemperatur 0 °C bis 35 °C
Bildgebung und optische Daten
Baugruppe FLIR Lepton™ Wärmebildkamerakern
Empfindlichkeit Kann selbst kleinste Temperaturunterschiede von nur 0,1 °C erkennen
Visuelle Kamera VGA (wird für das Blending von FLIR® MSX® verwendet)
Stromversorgung
Akkukapazität 1400 mAh (Die Akkunutzungsdauer der Wärmebildkamera beträgt bei ununterbrochenem Betrieb maximal vier Stunden. Die FLIR ONE verbraucht weder Strom aus dem Akku des iPhone, noch lädt sie den Akku des iPhone auf)
Lademethode Micro-USB und 1-A-Ladegerät (lädt nur die FLIR ONE)
Messung und Analyse
Temperaturbereich Zielbereich 0 °C bis 100 °C
Allgemeine Angaben
Abmessungen L 140 mm x B 61 mm x H 22 mm
Gewicht 110 Gramm, 3,9 Unzen
iPhone-Kompatibilität iPhone 5, iPhone 5s mit iOS 7 oder darüber
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Betriebstemperatur 0 °C bis 35 °C
Zertifizierungen und Normen FCC, CE, RoHS, CAN ICES-3 (B)/ NMB-3(B), UL
Zubehör
Mitgeliefertes Zubehör USB-Ladekabel, iPhone-Tasche und Klinken-Audioadapter.

Ressourcen und Support

Warranty

FLIR ONE Limited Warranty US

Warranty

Flir One Limited Warranty

Quick Start Guide

FLIR ONE - Gen 1 Quick Start Guide

User Manual

FLIR ONE Gen 1 User Manual

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.