Abgekündigt

FLIR ONE Gen 2

FLIR ONE™ für Android und FLIR ONE für iOS können Dinge erkennen, die mit dem bloßen Auge nicht zu sehen sind, und liefern Wärmebilder kleinster Temperaturunterschiede. Somit sind Benutzer in der Lage im Dunkeln zu sehen, unsichtbare Wärmequellen zu beobachten, relative Temperaturen zu vergleichen und durch leichten Nebel und Rauch zu sehen. FLIR ONE für Android- und Apple-Produkte ist ein Zubehöraufsatz, der entweder über einen Micro-USB- (Android) oder einen Blitzgeräteanschluss (Apple) an mobile Geräte angeschlossen wird.

Technische Daten

Markierter
Empfindlichkeit Kann selbst kleinste Temperaturunterschiede von nur 0,1 °C erkennen
Betriebstemperatur 0 °C bis 35 °C
Bildgebung und optische Daten
Empfindlichkeit Kann selbst kleinste Temperaturunterschiede von nur 0,1 °C erkennen
Visuelle Kamera VGA (wird für das Blending von FLIR MSX verwendet)
Stromversorgung
Akkukapazität 350 mAh Die FLIR ONE verbraucht weder Strom aus dem Akku des angeschlossenen Geräts, noch lädt sie den Akku auf. Wenn Sie die FLIR ONE nicht benutzen, wird sie automatisch in den Energiesparmodus versetzt, um eine maximale Akkunutzungsdauer zu gewährleisten.
Lademethode 1-A-Ladegerät mit Lightning-Anschluss (Apple – lädt nur die FLIR ONE, nicht das Gerät, an dem sie befestigt ist)
Messung und Analyse
Temperaturbereich Zielbereich -20 °C bis 120 °C
Allgemeine Angaben
Abmessungen (L x B x H) 72 mm x 26 mm x 18 mm
Gerätekompatibilität Apple-Produkte mit Lightning-Anschluss: iPhone 7/iPhone 7 Plus, iPhone SE, iPhone 6/iPhone 6 Plus, iPhone 5/iPhone 5s, iPad Air/iPad Air 2, iPad Mini/iPad Mini 3, iPad (4. Generation)
Gewicht 29 Gramm (~ 1 Unze)
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Betriebstemperatur 0 °C bis 35 °C
Zertifizierungen und Normen FCC, CE, RoHS, CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B), UL

Ressourcen und Support

Warranty

FLIR ONE Limited Warranty US

Warranty

Flir One Limited Warranty

User Manual

FLIR ONE Android Gen 2 User Manual

User Manual

FLIR ONE iOS Gen 2 User Manual

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.