Discontinued

FLIR ONE Gen 2

Product Variations

FLIR ONE™ für Android und FLIR ONE für iOS können Dinge erkennen, die mit dem bloßen Auge nicht zu sehen sind, und liefern Wärmebilder kleinster Temperaturunterschiede. Somit sind Benutzer in der Lage im Dunkeln zu sehen, unsichtbare Wärmequellen zu beobachten, relative Temperaturen zu vergleichen und durch leichten Nebel und Rauch zu sehen. FLIR ONE für Android- und Apple-Produkte ist ein Zubehöraufsatz, der entweder über einen Micro-USB- (Android) oder einen Blitzgeräteanschluss (Apple) an mobile Geräte angeschlossen wird.

Technische Daten

Highlighted
Sensitivity Kann selbst kleinste Temperaturunterschiede von nur 0,1 °C erkennen
Operating Temperature 0 °C bis 35 °C
Bildgebung und optische Daten
Sensitivity Kann selbst kleinste Temperaturunterschiede von nur 0,1 °C erkennen
Visible Camera VGA (wird für das Blending von FLIR MSX verwendet)
Stromversorgung
Battery capacity 350 mAh Die FLIR ONE verbraucht weder Strom aus dem Akku des angeschlossenen Geräts, noch lädt sie den Akku auf. Wenn Sie die FLIR ONE nicht benutzen, wird sie automatisch in den Energiesparmodus versetzt, um eine maximale Akkunutzungsdauer zu gewährleisten.
Charging Method 1-A-Ladegerät mit Lightning-Anschluss (Apple – lädt nur die FLIR ONE, nicht das Gerät, an dem sie befestigt ist)
Messung und Analyse
Scene Temperature Range -20 °C bis 120 °C
Allgemeine Angaben
Device Compatibility Apple-Produkte mit Lightning-Anschluss: iPhone 7/iPhone 7 Plus, iPhone SE, iPhone 6/iPhone 6 Plus, iPhone 5/iPhone 5s, iPad Air/iPad Air 2, iPad Mini/iPad Mini 3, iPad (4. Generation)
Dimensions [L x W x H] 72 mm x 26 mm x 18 mm
Weight 29 Gramm (~ 1 Unze)
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Certifications and Standards FCC, CE, RoHS, CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B), UL
Operating Temperature 0 °C bis 35 °C

Resources & Support

Warranty

FLIR ONE Limited Warranty US

User Manual

FLIR ONE Android Gen 2 User Manual

User Manual

FLIR ONE iOS Gen 2 User Manual

Warranty

Flir One Limited Warranty

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb