Abgekündigt

FLIR One® Pro LT

WÄRMEBILDKAMERA FÜR SMARTPHONES IN PROFI-QUALITÄT

This product is discontinued.

We recommend the Flir One® Pro as a great replacement.

Flir One® Pro

Wärmebildkamera für Smartphones in Profi-Qualität

View Product

Need support with the FLIR One® Pro LT? Check out our support resources below.

Mit der FLIR ONE® Pro LT spüren Sie versteckte Probleme schneller auf denn je. Mit der verbesserten Auflösung der FLIR VividIR™, der zusätzlichen Perspektive von FLIR MSX® und dem Komfort durch den einstellbaren OneFit™-Stecker arbeitet die FLIR ONE® Pro LT so hart wie Sie. Ob Sie Profi sind oder nur an Projekten zu Hause arbeiten – FLIR ONE® Pro LT bietet die leistungsstarken Funktionen, die Sie brauchen, und das zu einem günstigen Preis.

Das thermische Smartphone-Modul für Profis
Einzigartige Bildverarbeitungstechnologie, die die Auflösung und Genauigkeit verbessert, damit Sie potentielle Probleme frühzeitig erkennen und Probleme zuverlässig diagnostizieren können.
Der einstellbare Stecker kann bis zu 4 mm ausgefahren werden. Damit können Sie Ihre FLIR ONE®Pro LT an Ihr Mobilgerät anschließen, auch wenn sie sich noch in der Schutzhülle befindet.
Eigenschaften wie mehrere Spotmessfunktionen, Ebenen-/Stützweitensteuerungen und Berichterstattung durch die mobile FLIR Tools App vereinfachen die professionelle Problemlösung und sorgen für eine größere Funktionsvielfalt.

Technische Daten

Markierter
Wärmebildauflösung 80 × 60
Akkulaufzeit Ca. 1 Stunde
Objekttemperaturbereich -20°C — 120°C (–4°F — 248°F)
Smartphone Android (Micro-USB)
Genauigkeit ±3 °C oder ±5 %, typischer prozentualer Unterschied zwischen Umgebungs- und Objekttemperatur. Gilt 60 s nach dem Einschalten, wenn sich das Gerät in einer Umgebung mit 15 °C – 35 °C befindet und im Zielbereich eine Temperatur von 5 °C – 120 °C herrscht.
Betriebstemperatur 0 °C bis 35 °C, Akkuladetemperatur 0 °C bis 30 °C
Messpunkt Aus/°C/°F. Auflösungstiefe: 0,1 °C/0,1 °F
Bildgebung und optische Daten
Allgemeine Beschreibung Wärmebildkameras und visuelle Kameras mit MSX
Auflösung visuelles Bild 1440 × 1080
Auslöser Automatisch/Manuell
Bildrate 8,7 Hz
Dynamikbereich Zielbereich -20 °C bis 120 °C
Einstellbare MSX-Distanz 0,3 m - unendlich
Fokus Fest 15 cm – Unendlich
HFOV/VFOV 50° ±1° / 38° ±1°
Palette Grau, weißglühend (Gray, white hot), am heißesten (Hottest), am kältesten (Coldest), Eisen (Iron), Regenbogen (Rainbow), Regenbogen HC (Rainbow HC), Arktis (Arctic), Lava und Rad (Wheel)
Thermische Empfindlichkeit / NETD 100 mK
Video- und Einzelbildanzeige/-aufnahme Gespeichert als 1440 × 1080
Wärmebildauflösung 80 × 60
Wärmebildsensor Pixelgröße 17µm, Spektralbereich 8 – 14µm
Stromversorgung
Akkuladedauer 40 min
Akkulaufzeit Ca. 1 Stunde
Messung und Analyse
Genauigkeit ±3 °C oder ±5 %, typischer prozentualer Unterschied zwischen Umgebungs- und Objekttemperatur. Gilt 60 s nach dem Einschalten, wenn sich das Gerät in einer Umgebung mit 15 °C – 35 °C befindet und im Zielbereich eine Temperatur von 5 °C – 120 °C herrscht.
Messpunkt Aus/°C/°F. Auflösungstiefe: 0,1 °C/0,1 °F
Objekttemperaturbereich -20°C — 120°C (–4°F — 248°F)
Allgemeine Angaben
Abmessungen (H × B × T) 68 × 34 × 14 mm
Akkuladezustandanzeige 0 – 100 %
Gewicht 36,5 g
Smartphone Android (Micro-USB)
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Betriebstemperatur 0 °C bis 35 °C, Akkuladetemperatur 0 °C bis 30 °C
Emissionsgrad-Einstellungen Matt: 95 %, Halbmatt: 80 %, Halbglänzend: 60 %, Glänzend: 30 %
Falltest Sturzfestigkeit von 1,8 m
Lagertemperatur -20 °C bis 60 °C
Sturzfestigkeitstest Drop from 1.5m
Zertifizierungen MFi (iOS-Version), RoHS, CE/FCC, CEC-BC, EN61233
Kommunikation und Datenspeicher
Aufladen USB-C-Buchse (5 V/1 A)
Aufnahmearten Video, Einzelbild
Dateiformate Einzelbilder: Radiometrisches JPEG
Video Mirco-USB-Stecker

Ressourcen und Support

Hinweis: Weitere FLIR ONE Support-Ressourcen finden Sie unter Support.FLIR.com. 

Anwendungsbericht

Die Flir One® Pro Kamera unterstützt die schrittweise Änderung der thermischen Leistung von Gebäuden

So funktioniert es

Brochure

Broschüre zu den Service- und Garantieerweiterungspaketen FLIR CARE und FLIR PROTECT

Datasheet

Datenblatt zu den Service- und Garantieerweiterungspaketen FLIR CARE und FLIR PROTECT

Brochure

FLIR ONE Pro-Series Broschüre

Flyer

FLIR ONE Pro-Series Vergleichsflyer

Datasheet

FLIR ONE Pro Series Datenblatt

Quick Start Guide

FLIR ONE Pro LT Kurzanleitung

Datasheet

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Datasheet

Brochure

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Brochure

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Brochure

FLIR One Pro-Series Tri-Fold