Flir One® Pro

Wärmebildkamera für Smartphones in Profi-Qualität

309,00 € ex. VAT

Hinweis zur Kompatibilität:

Wir bieten FLIR ONE Pro Modelle für verschiedene Kombinationen von Betriebssystem (iOS oder Android) und Steckertyp (USB-C, Lightning, Micro-USB).

Bitte überprüfen Sie vor dem Kauf Ihr Telefonmodell und den Steckertyp.

Der Flir One® Pro hilft Ihnen, unsichtbare Probleme schneller denn je zu finden, egal ob Sie Schalttafeln überprüfen, mechanische Systeme beheben, nach HLK-Problemen suchen oder Wasserschäden finden. Diese Kamera der Flir One Pro-Serie bietet die vierfache native Auflösung des Flir One (ehemals Flir One Gen 3) für eine schärfere Bildklarheit, die durch den revolutionären Flir VividIR noch weiter verbessert wird™. Messen Sie Temperaturen bis —zu 400 °°C (752 °°F) —mit einer Empfindlichkeit, die Temperaturunterschiede bis zu 70 mK erkennt, mehr als 3-mal höher als jedes andere Flir One-Modell. Der Flir One Pro ist vollgepackt mit leistungsstarken Messwerkzeugen und arbeitet so hart wie Sie.

Kompatibel mit iPhone 15 und neueren Modellen.

Verbessertes Bild mit Vivid IR-Upscaling

VividIR ist eine fortschrittliche Kameraverarbeitungsfunktion, die die Kombination mehrerer Bilder für mehr Wärmedaten beinhaltet. Diese Bildverbesserungen werden in Echtzeit auf Ihre Flir One Wärmebilder angewendet, wodurch Unschärfe reduziert und Details verbessert werden. VividIR erweitert die native Auflösung eines Geräts um das bis zu 3-Fache für mehr Details und Klarheit.

MSX-Bildoptimierung

Die Kameras von Flir One verfügen über unsere einzigartigeMulti Spectral Dynamic Imaging (MSX), die wichtige Details von der integrierten Kamera für sichtbares Licht zum gesamten Infrarotbild in Echtzeit hinzufügt. Das Ergebnis: ein ganzheitliches und unverfälschtes Wärmebild, das alle wichtigen Details des zugehörigen visuellen Digitalfotos enthält und auf dem Sie die genaue Position des problematischen Wärmemusters sofort erkennen können. MSX geschieht in Echtzeit, sodass Sie es sofort auf dem Bildschirm sehen können.

Verwenden Sie Ihren Flir One mit Sicherheit mit Inspektionsleitfäden

Die Flir One-App enthält Inspektionsleitfäden, mit denen Sie Luftlecks, Isolierungslücken und Feuchtigkeitsansammlungen im Haus finden oder Automobilprobleme mit Sitzen, Scheibenbremsen, Entfeuchtern und Abtauvorrichtungen beheben können.

Flir One Mobile Apps für Ihre einzigartigen Anwendungen

Unsere externen Partner bieten eine breite Palette von Flir One-kompatiblen mobilen Apps an, und jede bietet Lösungen, die auf spezifische Bedürfnisse zugeschnitten sind. Sehen Sie sich zum Beispiel die RocketPlan-App an. Es digitalisiert den Schadenprozess innerhalb der Wiederherstellung.

Klicken Sie unten, um alle verfügbaren Apps zu erkunden. Wenn Sie an der Entwicklung einer App oder der Integration von Wärme in Ihre App interessiert sind, erstellen Sie noch heute ein Entwicklerkonto.

Empfohlene Apps von Drittanbietern

Flir One-kompatible mobile Apps können Inspektions-, Imaging- und Berichtslösungen anbieten, die auf Ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten sind. Zu den vorgestellten Beispielen gehören:

  • Home Boost – hilft Hausbesitzern, versteckte Probleme zu finden, die die Energierechnungen erhöhen.
  • HouseRater – ermöglicht es Hausbauern, neue Daten zur Energieeffizienz zu Hause zu sammeln.
  • iCertify – für elektrische Tests, Inspektionen und Zertifizierungen im Feld nach BS7671.
  • Knauf Pro+ – hilft bei der Überprüfung des Platzbedarfs zur Berechnung des Isolationsbedarfs und der Erkennung potenzieller Energieverluste.
Das thermische Smartphone-Modul für Profis
Mit seiner Auflösung von 19.200 —Pixeln ist die Flir One (ehemals Flir One Gen 3)—und VividIR eine 4-fache Verbesserung, sodass Sie mehr Details sehen können, wenn es am wichtigsten ist.
Messen Sie Temperaturen zwischen 400 °C (752 °F)im —Vergleich zu maximal 120 °C (248 °F) für den Flir One Gen 3 —mit bis zu drei Spot-Temperaturmessgeräten und sechs Temperaturbereichen von Interesse.
Das Flir One Pro wurde entwickelt, um den Missbrauch zu beseitigen, dass man täglich auf dem Baustellengeschirr arbeitet. Es wurde für einen Sturz von 1,8 Metern eingestuft und ist langlebig.

Technische Daten

Markierter
Wärmebildauflösung 160 × 120 (native Auflösung)
480 × 360 (obere Auflösung)
Akkulaufzeit Ca. 1 Stunde
Objekttemperaturbereich -20°C bis 120°C (-4 °F bis 248 °F) und 0°C bis 400°C (32°F bis 752 °F)
Smartphone FLIR ONE Pro – iOS (Lightning): iOS
FLIR ONE Pro – Android (USB-C): Android (USB-C)
FLIR ONE Pro – iOS (USB-C): Apple (USB-C)
Genauigkeit ±3 °C oder ±5 %, typischer prozentualer Unterschied zwischen Umgebungs- und Objekttemperatur. Gilt 60 Sek. nach dem Einschalten, wenn die Temperatur des Geräts zwischen 15°C und 35°C und die Umgebungstemperatur zwischen 5 ° und 120 °C liegt.
Betriebstemperatur 0 °C bis 35 °C (32 °F bis 95 °F), Batterieladung 0 °C bis 30 °C (32 °F bis 86 °F)
Messpunkt Heißeste, kälteste und 3-Punktmessung
Bildgebung und optische Daten
Allgemeine Beschreibung Wärmebildkameras und visuelle Kameras mit MSX
Auflösung visuelles Bild 1440 × 1080
Auslöser Automatisch/Manuell
Bildrate 8,7 Hz
Dynamikbereich Zielbereich -20 °C bis 400 °C
Einstellbare MSX-Distanz 30 cm – Unendlich
FLIR Screen-EST-Modus Nein
Fokus Fest 15 cm – Unendlich
HFOV/VFOV 50° ±1° / 43° ±1°
Palette Gray (white hot), Hottest, Coldest, Iron, Contrast, Arctic, Lava und Color Wheel
Thermische Empfindlichkeit / NETD 70 mK
Thermische Empfindlichkeit [MRDT] 150 mK
Video- und Einzelbildanzeige/-aufnahme Gespeichert als 1.440 × 1.080
Wärmebildauflösung 160 × 120 (native Auflösung)
480 × 360 (obere Auflösung)
Wärmebildsensor Pixelgröße 12 µm, 8–14 µm Spektralbereich
Stromversorgung
Akkuladedauer 40 Min.
Akkulaufzeit Ca. 1 Stunde
Messung und Analyse
Genauigkeit ±3 °C oder ±5 %, typischer prozentualer Unterschied zwischen Umgebungs- und Objekttemperatur. Gilt 60 Sek. nach dem Einschalten, wenn die Temperatur des Geräts zwischen 15°C und 35°C und die Umgebungstemperatur zwischen 5 ° und 120 °C liegt.
Messpunkt Heißeste, kälteste und 3-Punktmessung
Objekttemperaturbereich -20°C bis 120°C (-4 °F bis 248 °F) und 0°C bis 400°C (32°F bis 752 °F)
Allgemeine Angaben
Abmessungen (H × B × T) 68 × 34 × 14 mm
Akkuladezustandanzeige 0 — 100 %
Gewicht 36,5 g
Smartphone FLIR ONE Pro – iOS (Lightning): iOS
FLIR ONE Pro – Android (USB-C): Android (USB-C)
FLIR ONE Pro – iOS (USB-C): Apple (USB-C)
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Betriebstemperatur 0 °C bis 35 °C (32 °F bis 95 °F), Batterieladung 0 °C bis 30 °C (32 °F bis 86 °F)
Emissionsgrad-Einstellungen Matt: 95 %, Halbmatt: 80 %, Halbglänzend: 60 %, Glänzend: 30 %
Falltest Falltest aus 1,80 m Höhe
Lagertemperatur -20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F)
Sturzfestigkeitstest Falltest aus 1,5 m Höhe
Zertifizierungen MFi (iOS-Ausführung), RoHS, CE/FCC, CEC-BC, EN61233
Kommunikation und Datenspeicher
Anschluss OneFit™-Steckverbinder, einstellbare Höhe
Aufladen USB-C-Buchse (5 V/1 A)
Aufnahmearten Videos, Standbilder
Dateiformate FLIR ONE Pro – iOS (Blitz): Radiometrisches JPG, MPEG-4 (Dateiformat MOV)
FLIR ONE Pro – Android (USB-C): Radiometrisches JPG, MPEG-4 (Dateiformat MP4)
FLIR ONE Pro – iOS (USB-C): – Radiometrische Bilder jpeg Video – MPEG-4 (MP4)
Video FLIR ONE Pro – iOS (Blitz): Männlicher Lightning
FLIR ONE Pro – Android (USB-C): Stecker USB-C
FLIR ONE Pro – iOS (USB-C): Micro-USB

Ressourcen und Support

Hinweis: Weitere FLIR ONE Support-Ressourcen finden Sie unter Support.FLIR.com. 

Neuigkeiten zu Produkten

Flir One Edge ist jetzt Flir Edge: Gleiche vertrauenswürdige Innovation, vereinfachter Name

Weitere Informationen

Anwendungsbericht

Die Flir One® Pro Kamera unterstützt die schrittweise Änderung der thermischen Leistung von Gebäuden

So funktioniert es

Brochure

Broschüre zu den Service- und Garantieerweiterungspaketen FLIR CARE und FLIR PROTECT

Datasheet

Datenblatt zu den Service- und Garantieerweiterungspaketen FLIR CARE und FLIR PROTECT

Brochure

FLIR ONE Pro-Series Broschüre

Flyer

FLIR ONE Pro-Series Vergleichsflyer

Brochure

FLIR Globale Öl- und Gasindustrie Broschüre

Datasheet

FLIR ONE Pro Series Datenblatt

Flyer

FLIR ONE Pro-Series Comparison Flyer DE

Certification

ISO 9001-2015 FLIR Sweden

Datasheet

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Datasheet

Brochure

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Brochure
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
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb