Flir PoE-Schnittstelle
Schnittstelle für Flir-Verkehrssensoren mit integrierten Ausgängen
Die Flir Power over Ethernet-Schnittstelle ist für die Stromversorgung und Datenkonnektivität aller Flir-Verkehrssensoren ausgelegt. Diese kleine, auf DIN-Schienen montierbare Schnittstelle verfügt über zwei integrierte physische Ausgänge, die im angeschlossenen Sensor direkt adressiert werden können.
Ressourcen und Support
Datasheet
FLIR PoE Interface Datasheet
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.
Im Warenkorb