Discontinued

FLIR T560-EST

TRAGBARE FLIR EST™-LÖSUNGEN FÜR DAS WÄRMEBILD-SCREENING

Product Variations

Die tragbare Wärmebildkamera FLIR T560-EST ist ein berührungsloses Screening-Gerät und dient als Erstabwehr möglicher Gesundheitsrisiken. Die Wärme-Screening-Lösung FLIR EST™ erfasst und visualisiert Wärme zur schnellen Erkennung von Personen mit erhöhter Hauttemperatur. Die akkubetriebene und mit einem integrierten Touchscreen-Display ausgestattete T560-EST lässt sich schnell und einfach für den Betrieb in temporären oder mobilen Screening-Konfigurationen einrichten. Der in die Kamera integrierte FLIR Screen-EST-Modus bietet visuelle Positionierungsmarkierungen, automatisches Sampling zur Aktualisierung des Temperaturdurchschnitts sowie eine grafische Pass/Fail-Anzeige der Resultate zur Entlastung der Bediener von Screening-Stationen. Der Detektor mit 640 × 480 Pixeln bietet die höchste thermische Auflösung in dieser Reihe tragbarer FLIR EST-Kameras und damit eine überragende Messgenauigkeit. Dank der Kompatibilität mit der FLIR Screen-EST-Desktopsoftware ist diese Kamera die ideale Lösung für dauerhafte Installationen.

Schnelles Screening mit geringer Anlaufzeit, einfacher Videokonnektivität und dem Betrieb mit > 4-Stunden-Akku oder externer Stromversorgung.
Optimale Screening-Genauigkeit mit automatischer Drift-Kompensation, visuellen grafischen Pass/Fail-Indikatoren und akustischen Alarmen.
Der in die Kamera integrierte FLIR Screen-EST-Modus speichert keinerlei Bilder oder personenbezogene Daten und ermöglicht die Einhaltung von Abstandsregeln in Screening-Einrichtungen.

Technische Daten

Highlighted
IR Resolution 640 × 480
Field of view [FOV] 24° × 18°
Image Modes Infrarot, visuell, MSX, Bild-in-Bild
Display Optisch verbundener 4-Zoll-PCAP-Touchscreen mit 640 × 480 Pixeln und einer Flächenhelligkeit von 400 cd/m2
Storage Media Herausnehmbare SD-Karte (8 GB)
Bildgebung und optische Daten
Camera f_number 1,3
Camera software update Mit USB-Kabel oder SD-Karte
Color Schwarz
Detector Type and Pitch Ungekühlter Mikrobolometer, 12 µm
Digital Data Streaming USB Typ C
Digital Zoom 1- bis 8-fach stufenlos
Field of view [FOV] 24° × 18°
Focal Length 17 mm
Focus Stufenloser One-Shot-Laser-Entfernungsmesser (LDM), One-Shot-Kontrast, manuell
Frame Rate 30 Hz
Image Modes Infrarot, visuell, MSX, Bild-in-Bild
IR Resolution 640 × 480
Laser Klasse 2, 0,05 – 40 m ±1 % des gemessenen Abstands
Lens 24°
Lens Identification Automatisch
Minimum Focus Distance 0,15 m
MSX Ja
Palette Eisen, Grau, Regenbogen, Arktis, Lava, Regenbogen HC
Screen EST Mode
Spatial resolution [IFOV] 0,70 mrad/Pixel
Spectral Range 7,5 – 14 µm
Thermal Sensitivity_NETD [typical] <40 mK @ 30°C (86°F)
UltraMax Ja
Viewfinder Nein
Messung und Analyse
Accuracy [Drift] in Screen EST Mode
Automatic hot and cold detection Automatische maximale/minimale Markierungen innerhalb eines Bereichs
Emissivity Correction Ja: variabel von 0,01 bis 1,0 oder durch Auswahl aus der Materialliste
Measurement Corrections Ja
Object Temperature Range 15 °C bis 45 °C
Reference Temperature Ja
Sampling Average in Screen EST Mode
Benutzeroberfläche
Display Optisch verbundener 4-Zoll-PCAP-Touchscreen mit 640 × 480 Pixeln und einer Flächenhelligkeit von 400 cd/m2
Display Technology IPS
Languages 21
Kommunikation und Datenspeicher
Command and Control Kameradisplay, USB Typ C
Communication Interfaces USB 2.0, Bluetooth, WLAN
Image File Format Radiometrisches Standard-JPEG mit Messdaten
Storage Media Herausnehmbare SD-Karte (8 GB)
USB USB Typ C: Datenübertragung/Video/Stromversorgung
USB_Standard USB 2.0 High Speed
Video Out DisplayPort über USB Typ C
WiFi Peer-to-Peer (ad hoc) oder Infrastruktur (Netzwerk)
Stromversorgung
Battery Type Aufladbarer Li-Ion-Akku
Battery voltage 3,6 Hz
Battery weight 195 g
Charging Temperature 0 °C bis 45 °C
External Power Operation USB 2.0 A zu USB Typ C mit Stromversorgung
Power Management Nein
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Drop Konzipiert für 2 m
Operating Temperature Range -15 °C bis 50 °C
Radio Spectrum ETSI EN 300 328/FCC Teil 15.249/RSS-247 Ausgabe 2
Safety EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Storage Temperature Range -40 °C bis 70 °C
Tripod Mounting UNC ¼"-20
Warranty http://www.flir.com/warranty/
Allgemeine Angaben
Housing material PCABS mit TPE, Magnesium
Packaging Infrarotkamera mit Objektiv, Objektivdeckel vorn und hinten, Reinigungstuch, Akkus (2 Stück), Akkuladegerät, Netzteil, Halteschlaufen (Objektivdeckel, Hals), stabiler Transportkoffer, Kabel (USB 2.0 A zu USB Typ C, USB Typ C zu USB Typ C, USB Typ C zu HDMI und PD-Adapter), USB-C zu USB-A mit Netzteil, Fernbedienungstaste, 8-GB-SD-Karte, gedruckte Dokumentation
Size [L x W x H] Objektiv horizontal: 140 × 201,3 × 167,3 mm
Weight 1,3 kg

Accessories

Resources & Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR EST Series Firmware v6.32.72

You must be logged in to download file.

Software Download

FLIR Screen EST Installer

You must be logged in to download file.

User Manual

FLIR T5xx-EST Series User Manual

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO/IEC 27001:2022

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO 14001:2015

Certification

ISO 9001-2015 FLIR Sweden