Discontinued

FLIR TrafiCam™ x-stream2

Fahrzeugerkennungs- und Datensammlungssensor

Product Variations

Bei der FLIR TrafiCam x-stream2 verbinden sich eine Digitalkamera und ein Videodetektor zu einem einzigen Fahrzeugerkennungssensor. Die TrafiCam x-stream2 identifiziert fahrende und stehende Fahrzeuge und übermittelt die erkannte Information über Erkennungsausgänge oder TCP/IP für eine adaptive Ampelschaltung an eine Verkehrskontrolle. Jede kostengünstige TrafiCam x-stream2 reduziert die Standzeit von Fahrzeugen und trägt so zu einer Optimierung des Verkehrsflusses bei.

Dynamische Kontrolle von Ampeln dank durchgängiger Fahrzeugerkennung auf mehreren Fahrspuren und in jede Richtung.
Einfache Echtzeit-Überprüfung und -Überwachung mit Video-Streaming-Funktionen durch Konfiguration aus der Ferne und vor Ort.
Nahtlose Montage auf bestehenden Anlagen und schnelle Integration in eine Vielzahl von Systemarchitekturen.

Technische Daten

Systemübersicht
Detection Zones 24 vehicle presence detection zones 8 traffic data zones (also for traffic flow monitoring)
Functionality TrafiCam x-stream2 wide angle: Vehicle Presence Detection Traffic Data Collection
TrafiCam x-stream2 narrow angle: Vehicle Presence Detection Traffic Data Collection
Kommunikation
Communication PC_Sensor Ethernet via TI BPL2 interface or PoE injector
Compression H.264, MJPEG
Configuration Web page setup
Elektrik
Detection Distance TrafiCam x-stream2 wide angle: 0-25 m / 0-85 ft
TrafiCam x-stream2 narrow angle: 15-75 m / 50-250 ft
FCC FCC part 15 class A
Input Power 24-42 VAC / 24-48 VDC
Output Contacts 1 N/O and 1 N/C dry contact direct 16 N/C dry contacts via TI BPL2 interface 4 N/C dry contacts via TI BPL2 EDGE interface (more with additional 4 I/O USB expansion boards) SDLC to traffic light controller via TI BPL2 EDGE interface and PIM module
PoE PoE mode A for configuration, video streaming and data
Power Consumption Avg 6 W / Peak 9 W
Powerline Communication Broadband over Powerline communication via TI BPL2 interface
Umgebungsfaktoren
EU Directives EMC 2014/30/EU, RoHS 2011/65/EU, LVD 2014/35/EU
IP Rating IP 67
Materials All weatherproof UV
Shock and Vibration NEMA TS2 specs
Temperature Range -34°C to + 74°C / -29°F to +165°F
Bildgebung und optische Daten
CMOS type 1/4" color
Focal Length TrafiCam x-stream2 wide angle: 2.1 mm
TrafiCam x-stream2 narrow angle: 6mm
Focus Distance 6.0 mm
Frame Rate 25 fps
Resolution VGA (640 × 480)
Streaming Video RTSP
Mechanik
Dimensions [incl mounting bracket] TrafiCam x-stream2 wide angle: Vertically mounted: 45 cm x 16 cm x 12 cm / 9.8 in x 6.3 in x 4.7 in Horizontally mounted: 41 cm x 18 cm x 12 cm / 16.2 in x 7.1 inx 4.7 in
TrafiCam x-stream2 narrow angle: Vertically mounted: 45 cm x 16 cm x 12 cm / 9.8 in x 6.3 in x 4.7 in Horizontally mounted: 41 cm x 18 cm x 12 cm / 16.2 in x 7.1 in x 4.7 in
Material Aluminum housing with integrated polycarbonate sun shield

Resources & Support

Datasheet

FLIR TrafiCam x-Stream2 Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Added to cart