Abgekündigt

FLIR VP42

Berührungsloser Spannungsprüfer + Arbeitsleuchte

Der FLIR VP42 ist ein hochwertiger berührungsloser Wechselspannungsprüfer (NCV) mit Arbeitsleuchte und leistungsstarken Funktionen. Er bietet das beste Preis-Leistungs-Verhältnis seiner Klasse. Der zuverlässige und langlebige Prüfer ist mit einer hellen Arbeitsleuchte sowie Vibrationsalarm ausgestattet. Er hat die Schutzart CAT IV. Verwenden Sie den Prüfer zur berührungslosen Erkennung von spannungsführenden Leitern und Neutralleitern in Steckdosen und Verteilern.

Ideal für die Fehlerbehebung im Außendienst und zur Überprüfung elektrischer Anlagen
Hochwertige und langlebige Konstruktion für maximale Sicherheit und einen langfristigen störungsfreien Einsatz. Spannungen auch an modernsten Sicherheitssteckdosen detektieren
Dank berührungsloser Spannungsprüfung (NCV) müssen keine spannungsführenden Leiter mehr berührt werden. Der doppelseitige rutschsichere Griff und das abrollsichere Gehäuse des VP42 reduzieren die Gefahr des Herunterfallens.
Funktionen zur Steigerung der Arbeitseffizienz, darunter helles Arbeitslicht, automatische Abschaltung und Signalisierung bei niedrigem Batterieladezustand

Technische Daten

Markierter
Arbeitsleuchte Ja
Leuchtenspitze Yes
Sturzfestigkeitstest 3 m
Schutzart CAT IV-1000 V
Zertifizierungen UL, cUL, CE
Garantie Beschränkt, 3 Jahre
Messung und Analyse
AC-Erregungsspannung_Abstand 190 V AC minimum / 1 cm
Frequenzbereich 45–65 Hz
High Sensitivity Mode (HSM) 24 - 1000 V AC
Schutzart CAT IV-1000 V
Wechselspannung 190–1000 V AC
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Garantie Beschränkt, 3 Jahre
Lagertemperatur -40 bis +90 °C
Sturzfestigkeitstest 3 m
Umgebungstemperaturbereich Betrieb 0–60 °C
Zertifizierungen UL, cUL, CE
Allgemeine Angaben
Abmessungen (H × B × L) 29 mm × 26 mm × 156 mm
Arbeitsleuchte Ja
Gewicht 0,06 kg mit Batterien
Leuchtenspitze Yes
Stromversorgung
Akkulaufzeit ~7 Stunden Dauerbetrieb (Arbeitslicht aus)
Automatische Abschaltung Ja
Stromversorgungsanforderungen 2 × AAA-Batterie (Alkaline)

Ressourcen und Support

User Manual

VP40 VP42 UserManual

Quick Start Guide

VP40 VP42 Quickstart Guide

Quick Start Guide

VP40 VP42 Quickstart Guide GB

Brochure

FLIR TruWitness Smart City Brochure