FLIR FLUX
Managementsystem für Videoerkennung
FLUX ist eine intelligente Softwareplattform, die sich in Verbindung mit einem FLIR-Videoerkennungssystem einsetzen lässt. Sie erfasst die von den Videodetektoren, Sensoren und Kameras erzeugten Verkehrsdaten, Ereignisse, Alarme und Bilder. Außerdem umfasst FLUX eine Videomanagementfunktion und kann Netzwerk-Videorekorder, Videowände sowie mobile und fest installierte Kameras steuern.
Ressourcen und Support
Brochure
FLIR Intelligent Transportation Systems (ITS) Guidebook
Exportbeschränkungen
Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.